Set PRK5.R3/2N-M8 DTKS 30x50

带偏振滤光片的镜反射型光电传感器

商品编号: 50138506

€141.00*

Icon Icon Icon Icon
后续产品

您好,很高兴为您服务。

我们很乐意帮助您快速轻松地找到适合您的替代方案。


请通过以下方式与我们联系:联系方式

系列 5
工作原理 反射原理
包含 反射器 DTKS 30x50 (50136770)
应用 识别空瓶子
专门设计 物品套件
检测距离 0.1 ... 0.3 m, 带反射器 DTKS 30x50
检测距离 保证的检测范围
检测范围极限 0.1 ... 0.3 m, 带反射器 DTKS 30x50
检测范围极限 典型检测范围
光源 LED, 红色
波长 620 nm
LED 组 自由组(根据 EN 62471)
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 20 mA
数字开关量输出数 2 个
开关元件 晶体管, NPN
开关原理 亮通
开关元件 晶体管, NPN
开关原理 暗通
开关频率 500 Hz
响应时间 1 ms
延时 300 ms
功能 供电电源
信号输出
类型 接头
螺纹规格 M8
类型 插头
材料 塑料
引脚数 4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长) 14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料 塑料
塑料外壳 ABS
镜头盖材料 塑料
净重 70 g
外壳颜色 红色
黑色
显示类型 LED
环境温度,工作 -40 ... 60 °C
环境温度,储藏 -40 ... 70 °C
防护等级 IP 67
安全等级 III
认证 c UL US
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD 模型 - Sensor - zip
3D-CAD 模型 - Reflector - zip
EPLAN Makro - edz
操作说明书 - pdf
数据表 - pdf
产品宣传册 - pdf
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf