动态参考传感器

DRT 25C多面手。
检测可靠。
更改被检测对象时无需重新调整。
DRT 25C 动态参考传感器是劳易测的一款产品创新。得益于智能 CAT 技术,它可以可靠地检测平面至球形的产品,透明至高光箔以及不规则形状和轮廓的产品。
您的受益
- 即使形状和表面不易检测,也能可靠地检测物体并减少停机,从而确保较高的机器生产率
- 更换产品或包装材料时,无需对传感器进行任何调整,缩短设置时间从而提高产量
- 通过使用示教按钮自动记忆输入皮带表面,可以快速、轻松地设置传感器,同时,所有物体只需一个通用安装位置
- 即使在传送带脏污和振动的情况下也能可靠运行
- IO-Link,用于将其他功能轻松集成到机器控制中,例如过度污染时报警信息、使用传感器中内置的计数器或锁定示教按钮
传感器必须在包装机(HFFS,FS,Thermoform 和 VFFS)的传送带上检测各种产品及薄膜,保证故障安全。此外,更换新产品时无需额外设置便可继续工作执行这些任务的光学传感器通常是前景抑制的反射传感器。但是,该技术有其缺点,特别是在检测扁平、有光泽的或透明的物体时。
另一方面,DRT 25C 的创新检测方法与对比自适应示教技术配合使用,简称 CAT,其中不将产品而是将传送带用作参考。这样,动态参考传感器将任何物体识别为与皮带表面"偏差"。这使得检测不受产品表面特性的影响,例如颜色、光泽度和透明度,而大多数反射传感器在应对这种情况时都存在问题。
亮点

更好的反射传感器
无论产品及其包装的形状如何,DRT 25C 凭借其三束光线都能可靠地识别物体的前边缘,从而确保检测稳定而不会造成机器停机。三个光点可靠检测带开口的物品,比如饼干圈不需要三个光点全部落在检测物体上。

从透明到高反光
参考技术可靠地将不同颜色和透明的包装识别为与皮带表面"偏离"。这意味着即使处理大量不同包装材料的机器,也只需配备一种传感器。

更换产品时无需设置时间
在第一次设置过程中,通过按下示教按钮将皮带表面设置为参考面。更换产品后无需调整此设置,因为参考值未更改。此外,不同的被检测物品也不用更改传感器的安装位置及对准方式。这意味着更换被检测物品时几乎不需要花时间设置传感器参数。

独特的 CAT 技术
DRT 25C以皮带表面作为检测物体时的动态参考面。为此,可使用示教按钮记忆输入传送带的表面特性。传感器然后识别出所有与传送带表面不相符的物体。因此,DRT 25C 的工作效果不受物体状态影响,使其比经典的反射传感器更加稳定。对比度自适应示教技术甚至可以补偿输送机上的污物。
应用
检测初级包装机输送带上的产品
要求:
必须可靠地识别产品在传送带上的前边缘,以便控制拥塞距离和接缝。传感器还必须可靠地检测出不规则几何形状的产品(从非常平坦到高耸的物体),以防止由于错误的检测而导致机器停机。对于所有产品,该传感器均应易于安装。
解决方案:
DRT 25C 可以可靠地识别小型、扁平型,球形产品- 甚至是不规则形状和轮廓的产品。这意味着无论应用如何,机器都只需要配备一种传感器。此外通过一键示教功能,DRT 25C 也易于设置。

识别深冲托盘
要求:
例如,在产品装入深冲托盘后,无论是单通道还是多通道设备,都必须从上方可靠地识别前边缘。不同高度的托盘可能会为使用的传感器系统带来挑战。
解决方案:
DRT 25C 动态参考传感器以传送带为参照,从而能够可靠地识别传送带上的物体前边缘 - 与产品的颜色或高度无关。与输送方向呈十字形排列的光斑也能检测有间隙的产品。

检测二级包装机输送带上的产品
为了顺利控制拥塞段,必须从前边缘可靠地识别出由不同材料制成并具有各种表面的包装。更换产品或包装材料时,无需对传感器进行设置和调节。
动态参考传感器 DRT 25C 的独特技术使用皮带表面作为参考。这使得检测不受所使用材料表面特性的影响,例如颜色、光泽度和透明度。更换产品后,无需在传感器上进行任何设置工作。

识别包装件
如果要用薄膜将瓶子和易拉罐收缩包装成包装件,也必须在多通道的输送线路上对其进行识别。应可靠地识别使用透明薄膜或不同印刷图案的薄膜等不同类型的包装件。
DRT25C.R 包装件传感器以输送机表面为参考。从而能可靠地识别所有类型的包装件。因此,在更换产品时无需调整传感器。

技术特性
- 参考技术和三个 LED 光点,可以可靠地检测各种形状和表面的物体
- 包装件传感器专门用于检测用薄膜包裹的瓶装或罐装包装件
- 较大的工作范围,输送带间距为 50 至 450 mm
- 750 Hz 的高开关频率,皮带速度高达 2 m / s
- 调节简单(通过示教按钮调节)
- IO-Link 接口,用于在双通道原理或 SIO 模式下与机器控制进行标准化通信
- 紧凑型外壳:仅 15 mm x 42.7 mm x 30 mm,通用
- 防护等级 IP 67 和 IP 69K 以及 ECOLAB 认证
配件列表
- 系列: 35C
- 工作原理: 背景的参考示教
- 最大检测距离: 0.05 ... 0.15 m
- 开关量输出: 晶体管, PNP
- 系列: 35C
- 工作原理: 背景的参考示教
- 最大检测距离: 0.05 ... 0.15 m
- 开关量输出: 晶体管, PNP
- 系列: 35C
- 工作原理: 背景的参考示教
- 最大检测距离: 0.05 ... 0.15 m
- 开关量输出: 晶体管, PNP
- 系列: 35C
- 工作原理: 背景的参考示教
- 最大检测距离: 0.05 ... 0.15 m
- 开关量输出: 晶体管, PNP
- 系列: 25C
- 工作原理: 参考面上的参考示教(塑料小滚轮链条或塑料链节带)
- 最大检测距离: 0.08 ... 0.4 m
- 开关量输出: 晶体管, PNP
- 系列: 25C
- 工作原理: 参考面上的参考示教(塑料小滚轮链条或塑料链节带)
- 最大检测距离: 0.08 ... 0.4 m
- 开关量输出: 晶体管, 推挽
- 系列: 25C
- 工作原理: 参考面上的参考示教(塑料小滚轮链条或塑料链节带)
- 最大检测距离: 0.08 ... 0.4 m
- 开关量输出: 晶体管, 推挽