PRKL 55/6.22-S8
带偏振光片镜的镜反射型光电传感器
系列 | 55 |
工作原理 | 反射原理 |
专门设计 | 全不锈钢外壳 示教输入 自动对准 |
检测距离 | 0 ... 2 m |
检测距离 | 保证的检测范围 |
检测范围极限 | 0 ... 3 m |
检测范围极限 | 典型检测范围 |
射线走向 | 准直 |
光源 | 激光, 红色 |
波长 | 655 nm |
激光等级 | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
光斑直径 [针对传感器距离] | 2 mm |
光斑几何形状类型 | 圆型 |
保护电路 | 反极性保护 短路保护 |
供电电压 UB | 10 ... 30 V, DC |
剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自 UB |
开路电流 | 0 ... 18 mA |
示教输入数 | 1 个 |
功能 | 灵敏度设置 |
数字开关量输出数 | 1 个 |
开关元件 | 晶体管, 推挽 |
开关原理 | 亮通 (PNP)/暗通 (NPN) |
开关频率 | 2,000 Hz |
响应时间 | 0.25 ms |
延时 | 300 ms |
功能 | 供电电源 信号输入 信号输出 |
类型 | 接头 |
螺纹规格 | M8 |
类型 | 插头 |
材料 | 不锈钢 |
引脚数 | 4 个引脚 |
编码 | A-编码 |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 14 mm x 35.5 mm x 25 mm |
外壳材料 | 不锈钢 |
不锈钢外壳 | AISI 316L |
镜头盖材料 | 有耐刮擦铟保护层的塑料 |
净重 | 40 g |
外壳颜色 | 银 |
紧固类型 | 通孔安装 通过可选安装设备 |
材料兼容性 | CleanProof+ ECOLAB |
显示类型 | LED |
操作控制 | 示教按钮 |
环境温度,工作 | -10 ... 55 °C |
环境温度,储藏 | -30 ... 55 °C |
防护等级 | IP 67 IP 69K |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |