PRKL 53/6.42-S8

带偏振光片镜的镜反射型光电传感器

商品编号: 50133403

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
结果列表:已找到 1 个产品
PRK53CL1.T3/LT-M8
带偏振光片镜的镜反射型光电传感器
商品编号: 50150673
  • 系列: 53C
  • 工作原理: 反射原理
  • 最大检测距离: 0 ... 0.4 m
  • 结构: 方形
商品编号: 50150673
系列 53
工作原理 反射原理
应用 高度透明瓶识别
专门设计 卫生设计
示教输入
自动对准
检测距离 0 ... 0.4 m
检测距离 保证的检测范围
检测范围极限 0 ... 0.5 m
检测范围极限 典型检测范围
射线走向 聚焦
光源 激光, 红色
波长 620 nm
激光等级 1, IEC/EN 60825-1:2007
光斑直径 [针对传感器距离] 3 mm
光斑几何形状类型 圆型
保护电路 反极性保护
短路保护
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 18 mA
示教输入数 1 个
数字开关量输出数 1 个
开关元件 晶体管, 推挽
开关原理 亮通 (PNP)/暗通 (NPN)
开关频率 2,000 Hz
响应时间 0.25 ms
延时 300 ms
功能 供电电源
信号输入
信号输出
类型 接头
螺纹规格 M8
类型 插头
材料 不锈钢
引脚数 4 个引脚
编码 A-编码
尺寸(宽 x 高 x 长) 14 mm x 35.6 mm x 20.3 mm
外壳材料 不锈钢
不锈钢外壳 AISI 316L
镜头盖材料 有耐刮擦铟保护层的塑料
净重 50 g
外壳颜色
紧固类型 外壳配合
材料兼容性 CleanProof+
ECOLAB
显示类型 LED
操作控制 示教按钮
环境温度,工作 -30 ... 70 °C
环境温度,储藏 -30 ... 70 °C
防护等级 IP 67
IP 69K
安全等级 III
认证 c UL US
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf
认证 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
认证 - ECOLAB - pdf