PRK49C.UCH/TS-TB
带偏振光片镜的镜反射型光电传感器
系列 | 49C |
工作原理 | 反射原理 |
专门设计 | 加热器 |
检测距离 | 0.1 ... 24 m, 带反射器 TK(S) 100x100 |
检测距离 | 保证的检测范围 |
检测范围极限 | 0.1 ... 30 m, 带反射器 TK(S) 100x100 |
检测范围极限 | 典型检测范围 |
射线走向 | 发散 |
光源 | LED, 红色 |
波长 | 630 nm |
LED 组 | 自由组(根据 EN 62471) |
光斑直径 [针对传感器距离] | 130 mm [6,000 mm] |
光斑几何形状类型 | 圆型 |
保护电路 | 干扰消隐 暂态保护 |
供电电压 UB | 20 ... 250 V, AC/DC |
功耗(带AC) | 1.5 V·A |
数字开关量输出数 | 2 个 |
开关元件 | 继电器, 常闭触点 |
开关原理 | 亮/暗通可切换 |
开关元件 | 继电器, 常开触点 |
开关原理 | 亮/暗通可切换 |
开关频率 | 25 Hz |
响应时间 | 20 ms |
延时 | 300 ms |
功能 | 供电电源 信号输出 |
类型 | 端子 |
端子类型 | 笼式弹簧端子 |
引脚数 | 5 个引脚 |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 31 mm x 104 mm x 55.5 mm |
外壳材料 | 塑料 |
塑料外壳 | 计算机 |
镜头盖材料 | 塑料 |
净重 | 150 g |
外壳颜色 | 红色 |
紧固类型 | 通孔安装 通过可选安装设备 |
显示类型 | LED |
环境温度,工作 | -40 ... 60 °C |
环境温度,储藏 | -40 ... 70 °C |
防护等级 | IP 67 |
安全等级 | II |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
税率编号 | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |