PRK3C/4P
带偏振光片镜的镜反射型光电传感器
系列 | 3C |
工作原理 | 反射原理 |
检测距离 | 0.1 ... 5 m, 带反射器 TK(S) 100x100 |
检测距离 | 保证的检测范围 |
检测范围极限 | 0.1 ... 6 m, 带反射器 TK(S) 100x100 |
检测范围极限 | 典型检测范围 |
光源 | LED, 红色 |
波长 | 633 nm |
LED 组 | 自由组(根据 EN 62471) |
保护电路 | 反极性保护 短路保护 |
供电电压 UB | 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度 |
剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自 UB |
开路电流 | 0 ... 20 mA |
数字开关量输出数 | 2 个 |
开关元件 | 晶体管, PNP |
开关原理 | 亮通 |
开关元件 | 晶体管, PNP |
开关原理 | 暗通 |
开关频率 | 1,500 Hz |
响应时间 | 0.33 ms |
延时 | 300 ms |
功能 | 供电电源 信号输出 |
类型 | 电缆 |
电缆长度 | 2,000 mm |
护套材料 | PUR |
电缆颜色 | 黑色 |
导线数量 | 4 芯 |
核心截面 | 0.2 mm² |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
外壳材料 | 塑料 |
塑料外壳 | PC-ABS |
镜头盖材料 | 塑料(PMMA) |
净重 | 50 g |
外壳颜色 | 红色 |
紧固类型 | 通孔安装 通过可选安装设备 |
材料兼容性 | ECOLAB |
显示类型 | LED |
环境温度,工作 | -40 ... 60 °C |
环境温度,储藏 | -40 ... 70 °C |
防护等级 | IP 67 IP 69K |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |