PRK36/2X-200-M12

带偏振光片镜的镜反射型光电传感器

商品编号: 50147109

Icon Icon Icon Icon
系列 36
工作原理 反射原理
检测距离 0.3 ... 17 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测距离 保证的检测范围
检测范围极限 0.3 ... 21 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限 典型检测范围
光源 LED, 红色
波长 645 nm
LED 组 自由组(根据 EN 62471)
保护电路 反极性保护
暂态保护
短路保护
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 20 mA
数字开关量输出数 1 个
开关元件 晶体管, NPN
开关原理 亮通
开关频率 300 Hz
响应时间 1.66 ms
延时 300 ms
功能 供电电源
信号输出
类型 带接头电缆
电缆长度 200 mm
护套材料 PUR
电缆颜色 黑色
导线数量 4 芯
核心截面 0.2 mm²
螺纹规格 M12
类型 插头
材料 塑料
引脚数 4 个引脚
编码 A-编码
尺寸(宽 x 高 x 长) 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
外壳材料 塑料
塑料外壳 PC-PBT
镜头盖材料 塑料(PMMA)
净重 65 g
外壳颜色 黑色
紧固类型 通孔安装
通过可选安装设备
显示类型 LED
环境温度,工作 -40 ... 60 °C
环境温度,储藏 -40 ... 70 °C
防护等级 IP 67
安全等级 III
认证 c UL US
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD 模型 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf