PRK25C.A/2N-200-M12
带偏振光片镜的镜反射型光电传感器
系列 | 25C |
工作原理 | 反射原理 |
专门设计 | 自动对准 |
检测距离 | 0 ... 5 m, 带反射器 TK(S) 100x100 |
检测距离 | 保证的检测范围 |
检测范围极限 | 0 ... 6 m, 带反射器 TK(S) 100x100 |
检测范围极限 | 典型检测范围 |
光源 | LED, 红色 |
波长 | 640 nm |
LED 组 | 自由组(根据 EN 62471) |
保护电路 | 反极性保护 短路保护 |
供电电压 UB | 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度 |
剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自 UB |
开路电流 | 0 ... 20 mA |
数字开关量输出数 | 2 个 |
开关元件 | 晶体管, NPN |
开关原理 | 亮通 |
开关元件 | 晶体管, NPN |
开关原理 | 暗通 |
开关频率 | 1,500 Hz |
响应时间 | 0.33 ms |
延时 | 300 ms |
功能 | 供电电源 信号输出 |
类型 | 带接头电缆 |
电缆长度 | 200 mm |
护套材料 | PUR |
电缆颜色 | 黑色 |
核心截面 | 0.2 mm² |
螺纹规格 | M12 |
类型 | 插头 |
材料 | PUR |
引脚数 | 4 个引脚 |
编码 | A-编码 |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 15 mm x 42.7 mm x 30 mm |
外壳材料 | 塑料 |
塑料外壳 | ABS |
镜头盖材料 | 塑料 |
净重 | 33 g |
外壳颜色 | 红色 |
紧固类型 | 用 M4 螺纹通孔安装 通过可选安装设备 |
材料兼容性 | ECOLAB |
显示类型 | LED |
环境温度,工作 | -40 ... 60 °C |
环境温度,储藏 | -40 ... 70 °C |
防护等级 | IP 67 IP 69K |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |