PRK 95/44 L.4

带偏振光片镜的镜反射型光电传感器

商品编号: 50025609

€416.00*

Icon Icon Icon
系列 95
工作原理 反射原理
应用 高度透明瓶识别
高度透明箔和玻璃窗识别
专门设计 自动对准
检测距离 0 ... 1.8 m
检测距离 保证的检测范围
检测范围极限 0 ... 3 m
检测范围极限 典型检测范围
光源 LED, 红色
波长 660 nm
LED 组 1
光斑几何形状类型 圆型
保护电路 反极性保护
短路保护
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 35 mA
数字开关量输出数 2 个
开关元件 晶体管, PNP
开关原理 亮通
开关元件 晶体管, PNP
开关原理 暗通
开关频率 1,000 Hz
响应时间 0.5 ms
延时 100 ms
功能 供电电源
信号输出
类型 接头
螺纹规格 M12
类型 插头
材料 不锈钢
引脚数 4 个引脚
编码 A-编码
尺寸(宽 x 高 x 长) 17 mm x 66 mm x 35 mm
外壳材料 金属
金属外壳
镜头盖材料 玻璃
净重 90 g
外壳颜色 红色
紧固类型 通孔安装
显示类型 LED
操作控制 多圈电位计
环境温度,工作 -25 ... 60 °C
环境温度,储藏 -40 ... 70 °C
防护等级 IP 67
安全等级 II
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
数据表 - pdf
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf