LSS 96M-1206-43

对射光电传感器(发送)

商品编号: 50032129

€271.00*

Icon Icon Icon
系列 96
工作原理 对射原理
设备类型 发射器
专门设计 加热器
检测距离 0 ... 30 m
检测距离 保证的检测范围
检测范围极限 0 ... 39 m
检测范围极限 典型检测范围
光源 LED, 红色
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 50 mA
类型 接头
螺纹规格 M12
材料 金属
引脚数 4 个引脚
编码 A-编码
尺寸(宽 x 高 x 长) 30 mm x 90 mm x 70 mm
外壳材料 金属
金属外壳
镜头盖材料 玻璃
净重 380 g
注意 使用的外壳部件包含全氟丁烷磺酸 (PFBS)
显示类型 LED
环境温度,工作 -40 ... 55 °C
防护等级 IP 67
安全等级 II
认证 c UL US
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
数据表 - pdf
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf
认证 - ECOLAB - pdf