LSE 96K/R-1320-25
对射光电传感器(接收)
€393.00*
系列 | 96 |
工作原理 | 对射原理 |
设备类型 | 接收器 |
供电电压 UB | 20 ... 230 V, AC/DC |
剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自 UB |
数字开关量输出数 | 1 个 |
开关元件 | 继电器, 常闭触点/常开触点 |
开关原理 | 亮通 |
开关频率 | 20 Hz |
类型 | 端子 |
引脚数 | 5 个引脚 |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
外壳材料 | 塑料 |
塑料外壳 | 计算机 |
镜头盖材料 | 塑料 |
净重 | 150 g |
注意 | 使用的外壳部件包含全氟丁烷磺酸 (PFBS) |
显示类型 | LED |
操作控制 | 270° 电位计 |
环境温度,工作 | -30 ... 55 °C |
防护等级 | IP 67 |
安全等级 | II |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
税率编号 | 85365080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |