LSE 25B/44.2

对射光电传感器(接收)

商品编号: 50134497

Icon Icon Icon
结果列表:已找到 1 个产品
LE25CI.XR1/4P
对射光电传感器(接收)
商品编号: 50147920
  • 系列: 25C
  • 工作原理: 对射原理
  • 结构: 方形
  • 电压类型: DC
商品编号: 50147920
系列 25B
工作原理 对射原理
设备类型 接收器
应用 识别袋包装中的产品
检测距离 0 ... 200 m
检测距离 保证的检测范围
检测范围极限 0 ... 240 m
检测范围极限 典型检测范围
保护电路 反极性保护
短路保护
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 20 mA
数字开关量输出数 2 个
开关元件 晶体管, PNP
开关原理 亮通
开关元件 晶体管, PNP
开关原理 暗通
开关频率 100 Hz
响应时间 5 ms
延时 300 ms
功能 供电电源
信号输出
类型 电缆
电缆长度 2,000 mm
护套材料 PUR
电缆颜色 黑色
导线数量 4 芯
核心截面 0.2 mm²
尺寸(宽 x 高 x 长) 15 mm x 38.9 mm x 28.7 mm
外壳材料 塑料
塑料外壳 PC-ABS
镜头盖材料 塑料(PMMA)
净重 55 g
外壳颜色 红色
紧固类型 通孔安装
通过可选安装设备
显示类型 LED
操作控制 270° 电位计
操作控制功能 灵敏度设置
环境温度,工作 -40 ... 55 °C
环境温度,储藏 -40 ... 60 °C
防护等级 IP 66
IP 67
安全等级 II
认证 c UL US
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
数据表 - pdf
产品传单 - pdf
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf
认证 - ECOLAB - pdf