LS5/9D

对射光电传感器(发送)

商品编号: 50117694

Icon Icon Icon Icon
后续产品

您好,很高兴为您服务。


这是一个组合产品:需要相同系列的发射器和接收器才能得以运行。
请注意,必须用相应的替代产品替换这两种设备。
请使用接收器的名称或商品编号搜索替代的发射器/接收器组合。

结果列表:已找到 1 个产品
LS5B/9
对射光电传感器(发送)
商品编号: 50145238
  • 系列: 5B
  • 工作原理: 对射原理
  • 最大检测距离: 0 ... 10 m
  • 结构: 方形
商品编号: 50145238
系列 5
工作原理 对射原理
设备类型 发射器
专门设计 停止输入
检测距离 0 ... 10 m
检测距离 保证的检测范围
检测范围极限 0 ... 15 m
检测范围极限 典型检测范围
光源 LED, 红色
波长 620 nm
LED 组 自由组(根据 EN 62471)
保护电路 反极性保护
短路保护
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 15 mA
停止输入数 2 个
延时 300 ms
功能 供电电源
信号输入
类型 电缆
电缆长度 2,000 mm
护套材料 PUR
电缆颜色 黑色
导线数量 4 芯
核心截面 0.2 mm²
尺寸(宽 x 高 x 长) 14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料 塑料
塑料外壳 ABS
镜头盖材料 塑料
净重 70 g
外壳颜色 红色
黑色
显示类型 LED
环境温度,工作 -40 ... 60 °C
环境温度,储藏 -40 ... 70 °C
防护等级 IP 67
安全等级 III
认证 c UL US
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf