LS3C.B/XX-M8

对射光电传感器(发送)

商品编号: 50137172

€84.00*

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
系列 3C
工作原理 对射原理
设备类型 发射器
检测距离 0.05 ... 8.5 m
检测距离 保证的检测范围
检测范围极限 0.05 ... 10 m
检测范围极限 典型检测范围
射线走向 发散
光源 LED, 红色
波长 632 nm
LED 组 自由组(根据 EN 62471)
光斑直径 [针对传感器距离] 4 mm [100 mm]
光斑几何形状类型 圆型
保护电路 反极性保护
短路保护
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 20 mA
延时 300 ms
功能 供电电源
类型 接头
螺纹规格 M8
类型 插头
材料 金属
引脚数 4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长) 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料 塑料
塑料外壳 PC-ABS
镜头盖材料 塑料(PMMA)
净重 10 g
外壳颜色 红色
紧固类型 两个 M3 螺纹套管
通过可选安装设备
材料兼容性 ECOLAB
显示类型 LED
环境温度,工作 -40 ... 60 °C
环境温度,储藏 -40 ... 70 °C
防护等级 IP 67
IP 69K
安全等级 III
认证 c UL US
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 模型 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf
认证 - ECOLAB - pdf