LS318BI/9D-M12

对射光电传感器(发送)

商品编号: 50129507

€52.00*

Icon Icon Icon Icon
系列 318B
工作原理 对射原理
设备类型 发射器
专门设计 停止输入
检测距离 0 ... 16 m
检测距离 保证的检测范围
检测范围极限 0 ... 23 m
检测范围极限 典型检测范围
光源 LED, 红外线
波长 850 nm
LED 组 自由组(根据 EN 62471)
保护电路 反极性保护
短路保护
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 15 mA
停止输入数 2 个
延时 300 ms
功能 供电电源
信号输入
类型 接头
螺纹规格 M12
类型 插头
材料 塑料
引脚数 4 个引脚
编码 A-编码
尺寸 (Ø x L) 18 mm x 46 mm
螺纹规格 M18 x 1 mm
外壳材料 塑料
塑料外壳 ABS
镜头盖材料 塑料
净重 20 g
外壳颜色 红色
黑色
显示类型 LED
环境温度,工作 -40 ... 50 °C
环境温度,储藏 -40 ... 70 °C
防护等级 IP 67
安全等级 III
认证 c UL US
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf