LS318B.W/9D-M12
对射光电传感器(发送)
€72.00*
系列 | 318B |
工作原理 | 对射原理 |
设备类型 | 发射器 |
专门设计 | 90 - 镜头角度 停止输入 |
检测距离 | 0 ... 5.5 m |
检测距离 | 保证的检测范围 |
检测范围极限 | 0 ... 8 m |
检测范围极限 | 典型检测范围 |
光源 | LED, 红色 |
波长 | 620 nm |
LED 组 | 自由组(根据 EN 62471) |
保护电路 | 反极性保护 短路保护 |
供电电压 UB | 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度 |
剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自 UB |
开路电流 | 0 ... 15 mA |
停止输入数 | 2 个 |
延时 | 300 ms |
功能 | 供电电源 信号输入 |
类型 | 接头 |
螺纹规格 | M12 |
类型 | 插头 |
材料 | 塑料 |
引脚数 | 4 个引脚 |
编码 | A-编码 |
尺寸 (Ø x L) | 18 mm x 60.4 mm |
螺纹规格 | M18 x 1 mm |
外壳材料 | 塑料 |
塑料外壳 | ABS |
镜头盖材料 | 塑料 |
净重 | 20 g |
外壳颜色 | 红色 黑色 |
显示类型 | LED |
环境温度,工作 | -40 ... 60 °C |
环境温度,储藏 | -40 ... 70 °C |
防护等级 | IP 67 |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |