LE49C.UC1/M4

对射光电传感器(接收)

商品编号: 50127444

€209.00*

Icon Icon Icon Icon
系列 49C
工作原理 对射原理
设备类型 接收器
检测距离 0 ... 120 m
检测距离 保证的检测范围
检测范围极限 0.5 ... 150 m
检测范围极限 典型检测范围
保护电路 反极性保护
暂态保护
短路保护
供电电压 UB 20 ... 250 V, AC/DC
功耗(带AC) 1.5 V·A
数字开关量输出数 1 个
开关元件 MOSFET-半导体, NO (常开触点)
开关原理 亮/暗通可切换
开关频率 150 Hz
响应时间 3.3 ms
延时 300 ms
功能 供电电源
信号输出
类型 电缆
电缆长度 2,000 mm
护套材料 PVC
电缆颜色 黑色
导线数量 5 芯
核心截面 0.34 mm²
尺寸(宽 x 高 x 长) 31 mm x 104 mm x 55.5 mm
外壳材料 塑料
塑料外壳 计算机
镜头盖材料 塑料
净重 150 g
外壳颜色 红色
紧固类型 通孔安装
通过可选安装设备
显示类型 LED
操作控制 270° 电位计
示教按钮
操作控制功能 亮/暗通可切换
激活用于延迟断开的时间模块
灵敏度设置
环境温度,工作 -40 ... 60 °C
环境温度,储藏 -40 ... 70 °C
防护等级 IP 67
安全等级 II
认证 c UL US
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf