LE36.1/N
对射光电传感器(接收)
€90.00*
系列 | 36 |
工作原理 | 对射原理 |
设备类型 | 接收器 |
检测距离 | 0.5 ... 80 m |
检测距离 | 保证的检测范围 |
检测范围极限 | 0 ... 100 m |
检测范围极限 | 典型检测范围 |
保护电路 | 反极性保护 暂态保护 短路保护 |
供电电压 UB | 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度 |
剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自 UB |
开路电流 | 0 ... 20 mA |
数字开关量输出数 | 1 个 |
开关元件 | 晶体管, NPN |
开关原理 | 暗通 |
开关频率 | 300 Hz |
响应时间 | 1.66 ms |
延时 | 300 ms |
功能 | 供电电源 信号输出 |
类型 | 电缆 |
电缆长度 | 2,000 mm |
护套材料 | PUR |
电缆颜色 | 黑色 |
导线数量 | 3 芯 |
核心截面 | 0.14 mm² |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm |
外壳材料 | 塑料 |
塑料外壳 | PC-PBT |
镜头盖材料 | 塑料(PMMA) |
净重 | 100 g |
外壳颜色 | 黑色 |
紧固类型 | 通孔安装 通过可选安装设备 |
显示类型 | LED |
操作控制 | 270° 电位计 |
环境温度,工作 | -40 ... 60 °C |
环境温度,储藏 | -40 ... 70 °C |
防护等级 | IP 67 |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |