IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n

带偏振光片镜的镜反射型光电传感器

商品编号: 50108945

Icon Icon
系列 46B
工作原理 反射原理
专门设计 Ex-保护
警告输出
检测距离 0.05 ... 15 m
检测距离 保证的检测范围
检测范围极限 0.05 ... 18 m
检测范围极限 典型检测范围
射线走向 发散
光源 LED, 红色
光斑几何形状类型 矩形
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC
数字开关量输出数 2 个
开关元件 晶体管, PNP
开关原理 亮通
开关元件 晶体管, PNP
开关原理 UB开关
功能 警告输出
开关频率 500 Hz
类型 带接头电缆
电缆长度 200 mm
螺纹规格 M12
材料 金属
引脚数 4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长) 27.5 mm x 87 mm x 54 mm
外壳材料 塑料
塑料外壳 PC-ABS
镜头盖材料 塑料
净重 250 g
显示类型 LED
环境温度,工作 -20 ... 50 °C
环境温度,储藏 -30 ... 70 °C
Ex设备类别 3
Ex-Zone 2
22
防护等级 IP 67
安全等级 II
认证 Ex
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf
认证 - ECOLAB - pdf