IPRK 18/A L.46
带偏振光片镜的镜反射型光电传感器
€385.00*
系列 | 18 |
工作原理 | 反射原理 |
应用 | 高度透明瓶识别 高度透明箔和玻璃窗识别 |
专门设计 | 自动对准 警告输出 跟踪功能 |
检测距离 | 0 ... 2.4 m |
检测距离 | 保证的检测范围 |
检测范围极限 | 0 ... 3 m |
检测范围极限 | 典型检测范围 |
光源 | LED, 红色 |
波长 | 660 nm |
LED 组 | 1 |
光斑几何形状类型 | 圆型 |
保护电路 | 反极性保护 短路保护 |
供电电压 UB | 26.5 ... 31.6 V |
开路电流 | 0 ... 35 mA |
开关频率 | 1,000 Hz |
响应时间 | 0.5 ms |
延时 | 300 ms |
类型 | AS 接口 IO |
功能 | AS-i 接口 供电电源 |
类型 | 接头 |
螺纹规格 | M12 |
类型 | 插头 |
材料 | 不锈钢 |
引脚数 | 5 个引脚 |
编码 | A-编码 |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 15 mm x 50 mm x 33 mm |
外壳材料 | 金属 |
金属外壳 | 锌 |
镜头盖材料 | 玻璃 |
净重 | 75 g |
外壳颜色 | 红色 |
紧固类型 | 安装螺纹 通孔安装 |
显示类型 | LED |
操作控制 | 步进开关 |
环境温度,工作 | -25 ... 55 °C |
环境温度,储藏 | -40 ... 70 °C |
防护等级 | IP 67 IP 69K |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |