HT49C.UC/M4-TB

背景抑制扫描仪

商品编号: 50127431

Icon Icon Icon Icon
系列 49C
工作原理 带背景抑制的扫描原理
黑色/白色误差 < 10% 时最长 1200 mm
检测距离 保证的检测范围
检测距离, 白色 90% 0.005 ... 3 m
检测距离, 灰色 18% 0.02 ... 2 m
检测距离, 黑色 6% 0.05 ... 1.5 m
极限距离, 白色90% 0.005 ... 3 m
检测范围极限 典型检测范围
调整范围 120 ... 3,000 mm
光源 LED, 红色
波长 630 nm
LED 组 自由组(根据 EN 62471)
保护电路 干扰消隐
暂态保护
供电电压 UB 20 ... 250 V, AC/DC
功耗(带AC) 1.5 V·A
数字开关量输出数 1 个
开关元件 MOSFET-半导体, NO (常开触点)
开关原理 亮/暗通可切换
开关频率 150 Hz
响应时间 3.3 ms
延时 300 ms
功能 供电电源
信号输出
类型 端子
端子类型 笼式弹簧端子
引脚数 5 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长) 31 mm x 104 mm x 55.5 mm
外壳材料 塑料
塑料外壳 计算机
镜头盖材料 塑料
净重 150 g
外壳颜色 红色
紧固类型 通孔安装
通过可选安装设备
显示类型 LED
操作控制 多匝旋钮
示教按钮
操作控制功能 亮/暗通可切换
开关范围调整
扫描范围调整
激活用于延迟断开的时间模块
环境温度,工作 -40 ... 60 °C
环境温度,储藏 -40 ... 70 °C
防护等级 IP 67
安全等级 II
认证 c UL US
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365080
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf