HT46CL1/P9-M12

背景抑制扫描仪

商品编号: 50127059

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
结果列表:已找到 1 个产品
HT46CL1.XR/P9-M12
背景抑制扫描仪
商品编号: 50147743
  • 系列: 46C
  • 工作原理: 带背景抑制的扫描原理
  • 最大检测距离: 0.05 ... 1 m
  • 结构: 方形
商品编号: 50147743
系列 46C
工作原理 带背景抑制的扫描原理
专门设计 停止输入
黑色/白色误差 < 10% 时最长 800 mm
检测距离 保证的检测范围
检测距离, 白色 90% 0.05 ... 0.8 m
检测距离, 灰色 18% 0.07 ... 0.6 m
检测距离, 黑色 6% 0.09 ... 0.5 m
检测范围极限 0.05 ... 1 m
检测范围极限 典型检测范围
调整范围 120 ... 1,000 mm
光源 激光, 红色
波长 655 nm
激光等级 1, IEC/EN 60825-1:2014
保护电路 反极性保护
暂态保护
短路保护
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 30 mA
停止输入数 1 个
数字开关量输出数 1 个
开关元件 晶体管, PNP
开关原理 暗通
开关频率 250 Hz
响应时间 2 ms
延时 100 ms
功能 供电电源
信号输入
信号输出
类型 接头
螺纹规格 M12
类型 插头
材料 塑料
引脚数 4 个引脚
编码 A-编码
尺寸(宽 x 高 x 长) 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
外壳材料 塑料
塑料外壳 PC-PBT
镜头盖材料 塑料(PMMA)
净重 60 g
外壳颜色 红色
紧固类型 通孔安装
通过可选安装设备
材料兼容性 ECOLAB
显示类型 LED
操作控制 多匝旋钮
操作控制功能 扫描范围调整
环境温度,工作 -40 ... 60 °C
环境温度,储藏 -40 ... 70 °C
防护等级 IP 67
IP 69K
安全等级 III
认证 c UL US
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
3D-CAD 模型 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf
认证 - ECOLAB - pdf