HT3C.S/2N-M8
背景抑制扫描仪
€165.00*
系列 | 3C |
工作原理 | 带背景抑制的扫描原理 |
应用 | 小零件探测 |
专门设计 | 小光斑(S) |
检测距离 | 保证的检测范围 |
检测距离, 白色 90% | 0.005 ... 0.2 m |
检测距离, 灰色 18% | 0.01 ... 0.15 m |
检测距离, 黑色 6% | 0.015 ... 0.12 m |
检测范围极限 | 0.005 ... 0.2 m |
检测范围极限 | 典型检测范围 |
光源 | LED, 红色 |
波长 | 650 nm |
保护电路 | 反极性保护 短路保护 |
供电电压 UB | 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度 |
剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自 UB |
开路电流 | 0 ... 15 mA |
数字开关量输出数 | 2 个 |
开关元件 | 晶体管, NPN |
开关原理 | 亮通 |
开关元件 | 晶体管, NPN |
开关原理 | 暗通 |
开关频率 | 1,000 Hz |
响应时间 | 0.5 ms |
延时 | 300 ms |
功能 | 供电电源 信号输出 |
类型 | 接头 |
螺纹规格 | M8 |
类型 | 插头 |
材料 | 金属 |
引脚数 | 4 个引脚 |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm |
外壳材料 | 塑料 |
塑料外壳 | PC-ABS |
镜头盖材料 | 塑料(PMMA) |
净重 | 10 g |
外壳颜色 | 红色 |
紧固类型 | 通孔安装 通过可选安装设备 |
材料兼容性 | ECOLAB |
显示类型 | LED |
操作控制 | 多匝旋钮 |
操作控制功能 | 扫描范围调整 |
环境温度,工作 | -40 ... 60 °C |
环境温度,储藏 | -40 ... 70 °C |
防护等级 | IP 67 IP 69K |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |