HT3C.HF/4P

背景抑制扫描仪

商品编号: 50146725

€152.00*

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
系列 3C
工作原理 带背景抑制的扫描原理
专门设计 HF 照明 (LED) 渐隐
黑色/白色误差 < 10% 时最长 220 mm
检测距离 保证的检测范围
检测距离, 白色 90% 0.005 ... 0.45 m
检测距离, 灰色 18% 0.01 ... 0.34 m
检测距离, 黑色 6% 0.015 ... 0.22 m
检测范围极限 0.005 ... 0.45 m
检测范围极限 典型检测范围
调整范围 15 ... 450 mm
射线走向 聚焦
光源 LED, 红色
波长 633 nm
LED 组 自由组(根据 EN 62471)
光斑几何形状类型 圆型
焦点 固定
焦距 200 mm
保护电路 反极性保护
短路保护
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 15 mA
数字开关量输出数 2 个
开关元件 晶体管, PNP
开关原理 亮通
开关元件 晶体管, PNP
开关原理 暗通
开关频率 250 Hz
响应时间 2 ms
延时 300 ms
功能 供电电源
信号输出
类型 电缆
电缆长度 2,000 mm
护套材料 PUR
电缆颜色 黑色
导线数量 4 芯
核心截面 0.2 mm²
尺寸(宽 x 高 x 长) 11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料 塑料
塑料外壳 PC-ABS
镜头盖材料 塑料(PMMA)
净重 20 g
外壳颜色 红色
紧固类型 通孔安装
通过可选安装设备
材料兼容性 ECOLAB
显示类型 LED
操作控制 多匝旋钮
操作控制功能 扫描范围调整
环境温度,工作 -40 ... 60 °C
环境温度,储藏 -40 ... 70 °C
防护等级 IP 67
IP 69K
安全等级 III
认证 c UL US
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf
认证 - ECOLAB - pdf