HT36I/4X-M12

背景抑制扫描仪

商品编号: 50147091

Icon Icon Icon Icon
系列 36
工作原理 带背景抑制的扫描原理
黑色/白色误差 < 10% 时最长 800 mm
检测距离 保证的检测范围
检测距离, 白色 90% 0.01 ... 2.5 m
检测距离, 灰色 18% 0.05 ... 1.5 m
检测距离, 黑色 6% 0.08 ... 1.1 m
检测范围极限 0.01 ... 2.5 m
检测范围极限 典型检测范围
调整范围 150 ... 2,500 mm
射线走向 聚焦
光源 LED, 红外线
波长 860 nm
LED 组 自由组(根据 EN 62471)
光斑几何形状类型 矩形
焦点 固定
保护电路 反极性保护
暂态保护
短路保护
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 30 mA
数字开关量输出数 1 个
开关元件 晶体管, PNP
开关原理 亮通
开关频率 250 Hz
响应时间 2 ms
延时 300 ms
功能 供电电源
信号输出
类型 接头
螺纹规格 M12
类型 插头
材料 塑料
引脚数 4 个引脚
编码 A-编码
尺寸(宽 x 高 x 长) 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
外壳材料 塑料
塑料外壳 PC-PBT
镜头盖材料 塑料(PMMA)
净重 60 g
外壳颜色 黑色
紧固类型 通孔安装
通过可选安装设备
显示类型 LED
操作控制 多匝旋钮
操作控制功能 扫描范围调整
环境温度,工作 -40 ... 60 °C
环境温度,储藏 -40 ... 70 °C
防护等级 IP 67
安全等级 III
认证 c UL US
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD 模型 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf