HT25CI/2N-M12
背景抑制扫描仪
系列 | 25C |
工作原理 | 带背景抑制的扫描原理 |
黑色/白色误差 | < 10% 时最长 500 mm |
检测距离 | 保证的检测范围 |
检测距离, 白色 90% | 0 ... 1.3 m |
检测距离, 灰色 18% | 0.005 ... 0.8 m |
检测距离, 黑色 6% | 0.005 ... 0.7 m |
检测范围极限 | 0 ... 1.3 m |
检测范围极限 | 典型检测范围 |
调整范围 | 50 ... 1,300 mm |
光源 | LED, 红外线 |
波长 | 850 nm |
LED 组 | 自由组(根据 EN 62471) |
保护电路 | 反极性保护 短路保护 |
供电电压 UB | 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度 |
剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自 UB |
开路电流 | 0 ... 20 mA |
数字开关量输出数 | 2 个 |
开关元件 | 晶体管, NPN |
开关原理 | 亮通 |
开关元件 | 晶体管, NPN |
开关原理 | 暗通 |
开关频率 | 1,000 Hz |
响应时间 | 0.5 ms |
延时 | 300 ms |
功能 | 供电电源 信号输出 |
类型 | 接头 |
螺纹规格 | M12 |
类型 | 插头 |
材料 | PUR |
引脚数 | 4 个引脚 |
编码 | A-编码 |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 15 mm x 42.7 mm x 30 mm |
外壳材料 | 塑料 |
塑料外壳 | ABS |
镜头盖材料 | 塑料 |
净重 | 22 g |
外壳颜色 | 红色 |
紧固类型 | 用 M4 螺纹通孔安装 通过可选安装设备 |
材料兼容性 | ECOLAB |
显示类型 | LED |
操作控制 | 多匝旋钮 |
操作控制功能 | 扫描范围调整 |
环境温度,工作 | -40 ... 60 °C |
环境温度,储藏 | -40 ... 70 °C |
防护等级 | IP 67 IP 69K |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |