HT22/2
背景抑制扫描仪
您好,很高兴为您服务。
我们很乐意帮助您快速轻松地找到适合您的替代方案。
请通过以下方式与我们联系:联系方式
系列 | 22 |
工作原理 | 带背景抑制的扫描原理 |
应用 | 小零件探测 |
黑色/白色误差 | < 3% 时最长 30 mm |
检测距离 | 0.005 ... 0.03 m |
检测距离 | 保证的检测范围 |
光源 | LED, 红色 |
波长 | 630 nm |
保护电路 | 反极性保护 过压保护 |
供电电压 UB | 11 ... 26 V, DC, 包括剩余波纹度 |
剩余波纹度 | 10 %, 来自 UB |
数字开关量输出数 | 1 个 |
开关元件 | 晶体管, NPN |
开关原理 | 亮通 |
响应时间 | 0.5 ms |
延时 | 100 ms |
功能 | 供电电源 信号输出 |
类型 | 电缆 |
电缆长度 | 2,000 mm |
护套材料 | PVC |
电缆颜色 | 黑色 |
导线数量 | 3 芯 |
核心截面 | 0.08 mm² |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 16.2 mm x 30 mm x 6.8 mm |
外壳材料 | 塑料 |
塑料外壳 | PC-PBT |
镜头盖材料 | 塑料 |
外壳颜色 | 黑色 |
显示类型 | LED |
环境温度,工作 | -25 ... 55 °C |
环境温度,储藏 | -25 ... 75 °C |
防护等级 | IP 67 |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |