HT10L1.3/L6X,200-M12
背景抑制扫描仪
€574.00*
系列 | 10 |
工作原理 | 带背景抑制的扫描原理 |
应用 | 专业超精定位 托盘仓库中的防滑保险装置 精准物体定位 |
专门设计 | 2 个独立开关量输出 |
检测距离 | 保证的检测范围 |
检测距离, 白色 90% | 0.05 ... 8 m |
检测距离, 黑色 6% | 0.05 ... 3.5 m |
极限距离, 白色90% | 0.05 ... 8 m |
检测范围极限 | 典型检测范围 |
射线走向 | 准直 |
光源 | 激光, 红色 |
波长 | 658 nm |
激光等级 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
光斑直径 [针对传感器距离] | 7 mm x 7 mm [7,000 mm] |
光斑几何形状类型 | 矩形 |
精度 | 30 mm |
温度漂移 | 2 mm/K |
黑/白背景屏蔽性能 | 10 mm |
保护电路 | 反极性保护 暂态保护 短路保护 |
供电电压 UB | 18 ... 30 V, DC |
剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自 UB |
开路电流 | 0 ... 150 mA |
数字开关量输出数 | 2 个 |
开关元件 | 晶体管, 推挽 |
开关原理 | IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN) |
开关元件 | 晶体管, 推挽 |
开关原理 | 亮通 (PNP)/暗通 (NPN) |
开关频率 | 40 Hz |
响应时间 | 50 ms |
延时 | 300 ms |
类型 | IO-Link |
COM模式 | COM2 |
最小循环时间 | COM2 = 2.3 ms |
规格书 | V1.1 |
SIO-模式支持 | 是 |
功能 | 供电电源 信号输出 |
类型 | 带接头电缆 |
电缆长度 | 200 mm |
护套材料 | PUR |
电缆颜色 | 黑色 |
核心截面 | 0.14 mm² |
螺纹规格 | M12 |
类型 | 插头 |
材料 | 塑料 |
引脚数 | 5 个引脚 |
编码 | A-编码 |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
外壳材料 | 塑料 |
镜头盖材料 | 玻璃 |
净重 | 90 g |
外壳颜色 | 红色 |
紧固类型 | 通孔安装 通过可选安装设备 |
显示类型 | LED |
操作控制 | 小键盘 |
操作控制功能 | 扫描范围调整 |
环境温度,工作 | -40 ... 50 °C |
环境温度,储藏 | -40 ... 70 °C |
防护等级 | IP 67 |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |