HT10L1-25M.3/L69,200-M12

背景抑制扫描仪

商品编号: 50129552

€567.00*

Icon Icon Icon Icon Icon
系列 10
工作原理 带背景抑制的扫描原理
应用 专业超精定位
托盘仓库中的防滑保险装置
精准物体定位
扫描系统类型 针对使用反光膜进行优化
专门设计 2 个独立开关量输出
停止输入
检测距离 0.1 ... 25 m
检测距离 保证的检测范围
检测范围极限 0.1 ... 25 m
检测范围极限 典型检测范围
射线走向 准直
光源 激光, 红色
波长 658 nm
激光等级 1, IEC/EN 60825-1:2014
光斑直径 [针对传感器距离] 25 mm x 25 mm [25,000 mm]
光斑几何形状类型 矩形
精度 50 mm
再现性(1σ) 16 mm
温度漂移 2 mm/K
保护电路 反极性保护
暂态保护
短路保护
供电电压 UB 18 ... 30 V, DC
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 150 mA
停止输入数 1 个
数字开关量输出数 2 个
开关元件 晶体管, 推挽
开关原理 IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN)
开关元件 晶体管, 推挽
开关原理 亮通 (PNP)/暗通 (NPN)
开关频率 40 Hz
响应时间 50 ms
延时 300 ms
类型 IO-Link
COM模式 COM2
最小循环时间 COM2 = 2.3 ms
规格书 V1.1
SIO-模式支持
功能 供电电源
信号输出
停止输入
类型 带接头电缆
电缆长度 200 mm
护套材料 PUR
电缆颜色 黑色
核心截面 0.14 mm²
螺纹规格 M12
类型 插头
材料 塑料
引脚数 5 个引脚
编码 A-编码
尺寸(宽 x 高 x 长) 25 mm x 65 mm x 55 mm
外壳材料 塑料
镜头盖材料 玻璃
净重 90 g
外壳颜色 红色
紧固类型 通孔安装
通过可选安装设备
显示类型 LED
操作控制 小键盘
操作控制功能 扫描范围调整
环境温度,工作 -40 ... 50 °C
环境温度,储藏 -40 ... 70 °C
防护等级 IP 67
安全等级 III
认证 c UL US
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - Firmware 1.8 - zip
配置软件 - Sensor Studio - zip
配置软件 - IO-Link Device Collection - zip
配置软件 - IO-Link USB-Master - zip
软件 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
软件 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
CE 符合性声明 - pdf