HRTR 2/42D-30F,150-S8

背景抑制扫描仪

商品编号: 50112119

Icon Icon Icon Icon
系列 2
工作原理 带背景抑制的扫描原理
应用 小零件探测
专门设计 小光斑(S)
永久设置的扫描范围
检测距离 保证的检测范围
检测距离, 白色 90% 0.005 ... 0.028 m
检测距离, 灰色 18% 0.006 ... 0.024 m
检测距离, 黑色 6% 0.007 ... 0.02 m
极限距离, 白色90% 0.001 ... 0.035 m
极限距离, 灰色18% 0.003 ... 0.033 m
极限距离, 黑色6% 0.004 ... 0.032 m
检测范围极限 典型检测范围
设定的检测范围 0.03 m
射线走向 聚焦
光源 LED, 红色
波长 640 nm
LED 组 1
光斑几何形状类型 圆型
焦点 固定
焦距 16 mm
保护电路 反极性保护
暂态保护
短路保护
过压保护
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC
剩余波纹度 0 ... 10 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 20 mA
数字开关量输出数 2 个
开关元件 晶体管, PNP
开关原理 暗通
开关元件 晶体管, NPN
开关原理 暗通
开关频率 700 Hz
响应时间 0.72 ms
延时 120 ms
功能 供电电源
信号输出
类型 带接头电缆
电缆长度 150 mm
护套材料 PVC
电缆颜色 黑色
核心截面 0.14 mm²
螺纹规格 M8
类型 插头
材料 塑料
引脚数 4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长) 8 mm x 23.1 mm x 12 mm
外壳材料 塑料
塑料外壳 TPE
镜头盖材料 塑料/PC
净重 20 g
外壳颜色 红色,RAL 3000
紧固类型 通孔安装
显示类型 LED
环境温度,工作 -20 ... 55 °C
环境温度,储藏 -30 ... 75 °C
防护等级 IP 67
安全等级 III
认证 cUR us
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf