HRTL 8/66.09-150-S12

背景抑制扫描仪

商品编号: 50115688

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
系列 8
工作原理 带背景抑制的扫描原理
检测距离 保证的检测范围
检测距离, 白色 90% 0.025 ... 0.15 m
检测距离, 灰色 18% 0.045 ... 0.14 m
检测距离, 黑色 6% 0.05 ... 0.13 m
极限距离, 白色90% 0.025 ... 0.2 m
极限距离, 灰色18% 0.045 ... 0.185 m
极限距离, 黑色6% 0.05 ... 0.17 m
检测范围极限 典型检测范围
射线走向 聚焦
光源 激光, 红色
激光等级 1, IEC/EN 60825-1:2007
光斑几何形状类型 椭圆形
焦点 固定
保护电路 反极性保护
短路保护
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 35 mA
数字开关量输出数 2 个
开关元件 晶体管, 推挽
开关原理 亮通 (PNP)/暗通 (NPN)
开关元件 晶体管, 推挽
开关原理 暗通 (PNP)/亮通 (NPN)
开关频率 2,000 Hz
响应时间 0.25 ms
延时 100 ms
功能 供电电源
信号输出
类型 接头, 旋转,90
螺纹规格 M12
类型 插头
材料 金属
引脚数 5 个引脚
编码 A-编码
尺寸(宽 x 高 x 长) 15 mm x 48 mm x 38 mm
外壳材料 金属
金属外壳
镜头盖材料 玻璃
净重 70 g
外壳颜色 红色
紧固类型 安装螺纹
燕尾槽
通孔安装
通过可选安装设备
材料兼容性 ECOLAB
显示类型 LED
环境温度,工作 -10 ... 40 °C
环境温度,储藏 -40 ... 70 °C
防护等级 IP 67
IP 69K
安全等级 II
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf
认证 - ECOLAB - pdf