HRT 8/66.6-350-S12
背景抑制扫描仪
系列 | 8 |
工作原理 | 带背景抑制的扫描原理 |
检测距离 | 保证的检测范围 |
检测距离, 白色 90% | 0.007 ... 0.35 m |
检测距离, 灰色 18% | 0.01 ... 0.33 m |
检测距离, 黑色 6% | 0.012 ... 0.3 m |
极限距离, 白色90% | 0.007 ... 0.4 m |
极限距离, 灰色18% | 0.01 ... 0.37 m |
极限距离, 黑色6% | 0.012 ... 0.34 m |
检测范围极限 | 典型检测范围 |
光源 | LED, 红外线 |
波长 | 870 nm |
光斑几何形状类型 | 矩形 |
保护电路 | 反极性保护 短路保护 |
供电电压 UB | 10 ... 30 V, DC |
剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自 UB |
开路电流 | 0 ... 35 mA |
数字开关量输出数 | 2 个 |
开关元件 | 晶体管, 推挽 |
开关原理 | 亮通 (PNP)/暗通 (NPN) |
开关元件 | 晶体管, 推挽 |
开关原理 | 暗通 (PNP)/亮通 (NPN) |
开关频率 | 1,000 Hz |
响应时间 | 0.33 ms |
延时 | 100 ms |
功能 | 供电电源 信号输出 |
类型 | 接头, 旋转,90 |
螺纹规格 | M12 |
类型 | 插头 |
材料 | 金属 |
引脚数 | 5 个引脚 |
编码 | A-编码 |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
外壳材料 | 金属 |
金属外壳 | 锌 |
镜头盖材料 | 玻璃 |
净重 | 70 g |
外壳颜色 | 红色 |
紧固类型 | 安装螺纹 燕尾槽 通孔安装 通过可选安装设备 |
材料兼容性 | ECOLAB |
显示类型 | LED |
操作控制 | 多匝旋钮 |
环境温度,工作 | -40 ... 60 °C |
环境温度,储藏 | -40 ... 70 °C |
防护等级 | IP 67 IP 69K |
安全等级 | II |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |