FT5.3/4P-M8
增强型漫反射光电传感器
€172.00*
系列 | 5 |
工作原理 | 扫描原理 |
检测距离 | 保证的检测范围 |
检测距离, 白色 90% | 0.001 ... 0.215 m |
检测距离, 灰色 50% | 0.001 ... 0.19 m |
检测距离, 灰色 18% | 0.003 ... 0.15 m |
检测距离, 黑色 6% | 0.003 ... 0.125 m |
极限距离, 白色90% | 0 ... 0.28 m |
极限距离, 灰色50% | 0.001 ... 0.245 m |
极限距离, 灰色18% | 0.003 ... 0.19 m |
极限距离, 黑色6% | 0.001 ... 0.16 m |
检测范围极限 | 典型检测范围 |
光源 | LED, 红色 |
波长 | 620 nm |
LED 组 | 自由组(根据 EN 62471) |
保护电路 | 反极性保护 短路保护 |
供电电压 UB | 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度 |
剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自 UB |
开路电流 | 0 ... 20 mA |
数字开关量输出数 | 2 个 |
开关元件 | 晶体管, PNP |
开关原理 | 亮通 |
开关元件 | 晶体管, PNP |
开关原理 | 暗通 |
开关频率 | 500 Hz |
响应时间 | 1 ms |
延时 | 300 ms |
功能 | 供电电源 信号输出 |
类型 | 接头 |
螺纹规格 | M8 |
类型 | 插头 |
材料 | 塑料 |
引脚数 | 4 个引脚 |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm |
外壳材料 | 塑料 |
塑料外壳 | ABS |
镜头盖材料 | 塑料 |
净重 | 20 g |
外壳颜色 | 红色 黑色 |
显示类型 | LED |
操作控制 | 示教按钮 |
环境温度,工作 | -40 ... 60 °C |
环境温度,储藏 | -40 ... 70 °C |
防护等级 | IP 67 |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |