ET5.3/2-M8.3

增强型漫反射光电传感器

商品编号: 50133935

€100.00*

Icon Icon Icon Icon
结果列表:已找到 1 个产品
ET5B/2
增强型漫反射光电传感器
商品编号: 50147992
  • 系列: 5B
  • 工作原理: 扫描原理
  • 最大检测距离: 0.002 ... 0.7 m
  • 结构: 方形
商品编号: 50147992
系列 5
工作原理 扫描原理
检测距离 保证的检测范围
检测距离, 白色 90% 0.001 ... 0.7 m
检测距离, 灰色 50% 0.001 ... 0.59 m
检测距离, 灰色 18% 0.003 ... 0.39 m
检测距离, 黑色 6% 0.005 ... 0.28 m
极限距离, 白色90% 0 ... 1 m
极限距离, 灰色50% 0.001 ... 0.85 m
极限距离, 灰色18% 0.003 ... 0.55 m
极限距离, 黑色6% 0.002 ... 0.4 m
检测范围极限 典型检测范围
光源 LED, 红色
波长 620 nm
LED 组 自由组(根据 EN 62471)
保护电路 反极性保护
短路保护
供电电压 UB 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 20 mA
数字开关量输出数 1 个
开关元件 晶体管, NPN
开关原理 亮通
开关频率 500 Hz
响应时间 1 ms
延时 300 ms
功能 供电电源
信号输出
类型 接头
螺纹规格 M8
类型 插头
材料 塑料
引脚数 3 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长) 14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料 塑料
塑料外壳 ABS
镜头盖材料 塑料
净重 20 g
外壳颜色 红色
黑色
显示类型 LED
操作控制 示教按钮
环境温度,工作 -40 ... 60 °C
环境温度,储藏 -40 ... 70 °C
防护等级 IP 67
安全等级 III
认证 c UL US
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf