ET412B.1/P
增强型漫反射光电传感器
€107.00*
系列 | 412B |
工作原理 | 扫描原理 |
检测距离 | 保证的检测范围 |
检测距离, 白色 90% | 0.004 ... 0.54 m |
检测距离, 灰色 50% | 0.007 ... 0.46 m |
检测距离, 灰色 18% | 0.008 ... 0.3 m |
检测距离, 黑色 6% | 0.01 ... 0.22 m |
极限距离, 白色90% | 0.004 ... 0.66 m |
极限距离, 灰色50% | 0.007 ... 0.57 m |
极限距离, 灰色18% | 0.008 ... 0.37 m |
极限距离, 黑色6% | 0.01 ... 0.285 m |
检测范围极限 | 典型检测范围 |
光源 | LED, 红色 |
波长 | 660 nm |
LED 组 | 自由组(根据 EN 62471) |
保护电路 | 反极性保护 短路保护 |
供电电压 UB | 10 ... 36 V, DC, 包括剩余波纹度 |
剩余波纹度 | 0 ... 20 %, 来自 UB |
开路电流 | 0 ... 15 mA |
数字开关量输出数 | 1 个 |
开关元件 | 晶体管, PNP |
开关原理 | 暗通 |
开关频率 | 1,000 Hz |
响应时间 | 0.5 ms |
延时 | 60 ms |
功能 | 供电电源 信号输出 |
类型 | 电缆 |
电缆长度 | 2,000 mm |
护套材料 | PVC |
电缆颜色 | 黑色 |
导线数量 | 3 芯 |
核心截面 | 0.34 mm² |
尺寸 (Ø x L) | 12 mm x 51 mm |
螺纹规格 | M12 x 1 mm |
外壳材料 | 金属 |
金属外壳 | 镀铬黄铜 |
镜头盖材料 | 玻璃 |
净重 | 100 g |
外壳颜色 | 银 |
显示类型 | LED |
操作控制 | 270° 电位计 |
操作控制功能 | 灵敏度设置 |
环境温度,工作 | -25 ... 55 °C |
防护等级 | IP 67 |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |