DRT25C.3R/LT
动态参考传感器
€268.00*
系列 | 25C |
工作原理 | 参考面上的参考示教(塑料小滚轮链条或塑料链节带) |
应用 | 瓶和易拉罐容器识别 |
专门设计 | 示教输入 |
检测距离 | 0.08 ... 0.4 m |
检测距离 | 最大值超过参考面 推荐的检测距离: |
极限距离, 白色90% | 0.05 ... 0.45 m |
最小物体高度 | 80 mm |
光源 | LED, 红色 |
波长 | 645 nm |
LED 组 | 自由组(根据 EN 62471) |
保护电路 | 反极性保护 短路保护 |
供电电压 UB | 12 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度 |
剩余波纹度 | 0 ... 15 %, 来自 UB |
开路电流 | 0 ... 40 mA |
示教输入数 | 1 个 |
功能 | 示教界面设置 键盘锁定 |
数字开关量输出数 | 1 个 |
开关元件 | 晶体管, 推挽 |
开关原理 | IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN) |
开关频率 | 300 Hz |
响应时间 | 1.66 ms |
延时 | 300 ms |
类型 | IO-Link |
COM模式 | COM3 |
最小循环时间 | COM3 = 0.4 ms |
规格书 | V1.1 |
Device ID | 2139 |
SIO-模式支持 | 是 |
功能 | 供电电源 信号输入 信号输出 |
类型 | 电缆 |
电缆长度 | 2,000 mm |
护套材料 | PUR |
电缆颜色 | 黑色 |
导线数量 | 4 芯 |
核心截面 | 0.2 mm² |
尺寸(宽 x 高 x 长) | 15 mm x 42.7 mm x 30 mm |
外壳材料 | 塑料 |
塑料外壳 | ABS |
镜头盖材料 | 塑料 |
净重 | 55 g |
外壳颜色 | 红色 |
紧固类型 | 用 M4 螺纹通孔安装 通过可选安装设备 |
材料兼容性 | ECOLAB |
显示类型 | LED |
操作控制 | 示教按钮 |
操作控制功能 | 参考面上记忆输入 |
环境温度,工作 | -10 ... 50 °C, 温度补偿±15°C |
环境温度,储藏 | -40 ... 70 °C |
防护等级 | IP 67 IP 69K |
安全等级 | III |
认证 | c UL US |
应用标准 | IEC 60947-5-2 |
税率编号 | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0 | 27270903 |
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 8.0 | EC001821 |
ETIM 9.0 | EC001821 |
ETIM 10.0 | EC001821 |