DRT25C.3R/L6-200-M12

动态参考传感器

商品编号: 50145966

€268.00*

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
系列 25C
工作原理 参考面上的参考示教(塑料小滚轮链条或塑料链节带)
应用 瓶和易拉罐容器识别
检测距离 0.08 ... 0.4 m
检测距离 最大值超过参考面

推荐的检测距离:
极限距离, 白色90% 0.05 ... 0.45 m
最小物体高度 80 mm
光源 LED, 红色
波长 645 nm
LED 组 自由组(根据 EN 62471)
保护电路 反极性保护
短路保护
供电电压 UB 12 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度 0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流 0 ... 40 mA
数字开关量输出数 2 个
开关元件 晶体管, 推挽
开关原理 IO-Link / 亮通 (PNP) / 暗通 (NPN)
开关元件 晶体管, 推挽
开关原理 亮通 (PNP)/暗通 (NPN)
开关频率 300 Hz
响应时间 1.66 ms
延时 300 ms
类型 IO-Link
COM模式 COM3
最小循环时间 COM3 = 0.4 ms
规格书 V1.1
Device ID 2137
SIO-模式支持
功能 供电电源
信号输出
类型 带接头电缆
电缆长度 200 mm
护套材料 PUR
电缆颜色 黑色
导线数量 4 芯
核心截面 0.2 mm²
螺纹规格 M12
类型 插头
材料 PUR
引脚数 4 个引脚
编码 A-编码
尺寸(宽 x 高 x 长) 15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料 塑料
塑料外壳 ABS
镜头盖材料 塑料
净重 33 g
外壳颜色 红色
紧固类型 用 M4 螺纹通孔安装
通过可选安装设备
材料兼容性 ECOLAB
显示类型 LED
操作控制 示教按钮
操作控制功能 参考面上记忆输入
环境温度,工作 -10 ... 50 °C, 温度补偿±15°C
环境温度,储藏 -40 ... 70 °C
防护等级 IP 67
IP 69K
安全等级 III
认证 c UL US
应用标准 IEC 60947-5-2
税率编号 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD 模型 - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - zip
配置软件 - Sensor Studio - zip
配置软件 - IO-Link Device Collection - zip
配置软件 - IO-Link USB-Master - zip
软件 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
软件 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
CE 符合性声明 - pdf
UKCA 符合性声明 - pdf
认证 - ECOLAB - pdf