ZK T/4.00-S12

Zaman modülü

Ürün numarası: 50037113

Icon Icon
Özel versiyon Tanıtma girişi
Koruma devresi Kısa devre koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Tanıtma giriş sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Voltaj türü DC
Anahtarlama akımı, maks. 150 mA
Anahtarlama voltajı low: ≤ 2 V
yüksek: ≥(UB-2V)
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Sinyal ÇIKIŞ
Geri düşme gecikmesi 100 ms
Bağlantı sayısı 2 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 20 mm x 60 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PBTP / PA
Net ağırlık 15 g
Gövde rengi siyah
şeffaf
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440102
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27440102
ECLASS 11.0 27440102
ECLASS 12.0 27440116
ECLASS 13.0 27440116
ECLASS 14.0 27440116
ECLASS 15.0 27440116
ETIM 5.0 EC002635
ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635
Veri sayfası - pdf
Sertifika - pdf