YV U-SDD-25-25-25-X02
Y distribütör
Sipariş hatırlatması | Lütfen veri sayfasına göre devre şemasına dikkat edin |
Bağlantı sayısı | 3 Adet |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | eksenel |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | dişi |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | eksenel |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Versiyon | eksenel |
Korumalı | Hayır |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 36 mm x 16 mm x 45 mm |
Anahtar genişliği | 13 mm |
Net ağırlık | 24 g |
Gövde rengi | siyah |
Malzeme | PUR |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 85 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Gümrük taife numarası | 85366990 |
ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
ECLASS 8.0 | 27440104 |
ECLASS 9.0 | 27069190 |
ECLASS 10.0 | 27440111 |
ECLASS 11.0 | 27440111 |
ECLASS 12.0 | 27440111 |
ECLASS 13.0 | 27440111 |
ECLASS 14.0 | 27440111 |
ECLASS 15.0 | 27440111 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ETIM 10.0 | EC003558 |