VS 403/R-AC
Amplifikatör
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | 403 |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Giriş direnci | 1.000 Ω |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | AC/DC |
Anahtarlama elemanı | Röle, NC (normalde kapalı/normalde açık kontak |
Anahtarlama prensibi | NC (normalde kapalı/normalde açık kontak |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NC (normalde kapalı/normalde açık kontak |
Anahtarlama prensibi | NC (normalde kapalı/normalde açık kontak |
Anahtarlama frekansı | 15 Hz |
Tür | NAMUR |
Bağlantı sayısı | 3 Adet |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 3 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 18 mm x 99,5 mm x 112 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PA 66 |
Net ağırlık | 160 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Başlık rayı üzerine montaj |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 2 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 80 °C |
Ex cihaz grubu | II |
Ateşleme koruma türü | ia kendi güvenli |
Koruma sınıfı | IP 20 (terminaller) IP 30 (gövde) |
Sertifikasyonlar | Ex |
Geçerli norm | EN 61326-1 |
Ex standardı | EN 50014 EN 50020 EN 50021 EN 50281-1-1 EN 50284 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 14.0 | 27210121 |
ECLASS 15.0 | 27210121 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 9.0 | EC001485 |
ETIM 10.0 | EC001485 |