VDB 12B/6.1P
Çift yaprak kontrolü güçlendirici
Seri | 12 |
Fiziksel prensip | Ultrasonik |
Uygulama | Çift yaprak kontrolü |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Tür | Tanıtma girişi |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 4 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
İşlev | Tekli yaprak algılandı veya ≥ 1 yaprak |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
İşlev | Çift yaprak algılandı veya ≥ 2 yaprak |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
İşlev | Çift yaprak kaydedildi |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
İşlev | İşletime hazır olma |
Anahtarlama frekansı | 200 Hz |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 84 mm x 37 mm x 98 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Net ağırlık | 400 g |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27272892 |
ECLASS 10.0 | 27272892 |
ECLASS 11.0 | 27272892 |
ECLASS 12.0 | 27272892 |
ECLASS 13.0 | 27272892 |
ECLASS 14.0 | 27272892 |
ECLASS 15.0 | 27272892 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |