VBT-100-1500,4000
Işık perdesi verici
Seri | Çeşitli |
Çalışma prensibi | Tek yön çalışma prensibi |
Cihaz türü | Verici |
İşletme bölgesi | 0,7 ... 5 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Ölçüm alanının uzunluğu | 1.500 mm |
Işın sayısı | 16 Adet |
Işın uzaklığı | 100 mm |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -15 ... 20 % |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 4.000 mm |
İletken sayısı | 3 damarlı |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 10 mm x 1.770 mm x 27 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Gösterge türü | LED |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
Ortam sıcaklığı işletim | -10 ... 45 °C |
Koruma sınıfı | IP 54 |
Güvenlik sınıfı | III |
Geçerli norm | EN 60947-5-2 (Almanca sürümü) |
Gümrük taife numarası | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |