US 1 OMS
Yön değiştirici ayna
Tip, kolonlar ve ayna | Yüzey saptırma aynası |
Ölçü (G x Y x U) | 80 mm x 76,5 mm x 145 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Net ağırlık | 350 g |
Gövde rengi | siyah |
Montaj braketi türü | vidalanabilir |
Gümrük taife numarası | 70099200 |
ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
ECLASS 8.0 | 27279207 |
ECLASS 9.0 | 27273605 |
ECLASS 10.0 | 27273605 |
ECLASS 11.0 | 27273605 |
ECLASS 12.0 | 27273605 |
ECLASS 13.0 | 27273605 |
ECLASS 14.0 | 27273605 |
ECLASS 15.0 | 27273605 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |