Minyatür tarayıcı
1D/2D barkodları okumak için kullanılan minyatür tarayıcılar, küçük gövde ölçülerine sahiptir ve kullanılabilir montaj alanı sınırlı olduğu durumlarda kullanılır. Ürün seçenekleri, gövdeli ve gövdesiz çeşitli versiyonlarda gömme modüller, USB veya RS232 gibi çeşitli arayüzler ve USB veya M12.8 gibi standartlaştırılmış bağlantı imkanlarına sahiptir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 4 ürün bulundu
DCR55M2/R2-150-M12.8
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50136784
- Seri: DCR 55
- Anahtarlama prensibi: Transistör, NPN
- Kod türleri okunabilir: 2/5 Hong Kong, 2/5 aralıklı, 2/5 NEC, 2/5 Straight...
DCR55M2/UB-1800-S6
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50136773
- Seri: DCR 55
- Kod türleri okunabilir: 2/5 Hong Kong, 2/5 aralıklı, 2/5 NEC, 2/5 Straight...
DCR55M2/R2
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50136772
- Seri: DCR 55
- Anahtarlama prensibi: Transistör, NPN
- Kod türleri okunabilir: 2/5 Hong Kong, 2/5 aralıklı, 2/5 NEC, 2/5 Straight...
DCR50M2/R2
Sabit 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50135000
- Seri: DCR 50
- Anahtarlama prensibi: Transistör, NPN
- Kod türleri okunabilir: İlaç kodu, 2/5 aralıklı, Akıllı posta, Australian ...
- Özel versiyon: Tarama motoru modülü
Ürün verileri: 11.04.2025