Kompakt tarayıcı

Kompakt barkod okuyucular intralojistikte konteynerlerin ve tablaların üzerindeki 1D kodların tanıtımı için kullanılmaktadır. Malzeme akış uygulamaları için optimize edilmiş okuma alanları. Yüksek algılama mesafeleri ve küçük modül genişliğindeki kodlar için de uygundur. Tüm bilinen endüstriyel haberleşme ağı sistemleri için ve aynı zamanda RS232 / RS422 / RS485 arayüzü için entegre edilmiş bağlantı ile. PLC üzerinden direkt kolay parametrelendirme ve devreye alma.
BCL200i_1400x400

Barkod okuyucu BCL 200i

Yönlendirmeli konteynerlerin ve tablaların tanımlanması ve dar montaj yerleri için

BCL serisinin denenmiş barkod okuyucuları, daha bugünden çeşitli uygulamaları kapsamaktadır ve intralojistik alanındaki birçok gereksinimi yerine getirmektedir. Şimdi portföyümüzü yeni bir cihazla genişlettik: sabit barkod okuyucusu BCL 200i ile.

BCL 200i, entegre edilmiş endüstriyel arayüzlü küçük bir 1D barkod okuyucusudur ve sevk edilen konteyner ve tablaların tanımlanması için Profinet içerisinde kolay konfigürasyona sahiptir. Tasarımından dolayı, konveyör hattının arasındaki dar yerlerde uygulamalara mükemmel şekilde uyarlanmıştır ve optimum fiyat/hizmet ilişkisiyle performans sergilemektedir.

Avantajları

Satın almada:

  • Dünya çapında sunulur
  • Hızlı sipariş işlemi
  • Hızlı teslimat
  • Optimum fiyat/hizmet ilişkisi, çünkü BCL 200i, bu uygulama için doğru fonksiyon kapsamına sahiptir

 

Devreye alırken:

  • autoAdjust sayesinde kolay ve hızlı hizalama
  • Kolay parametreleme
  • M12 bağlantısı sayesinde bağlantı hatalarını önleme

 

Bakım sırasında:

  • Cihazlar dünya çapında sunulu
  • PROFINET ile daha güvenli cihaz değişimi: Kumanda veya komşu tanıma üzerinden konfigürasyon ve parametre belleği
  • M12 bağlantısı sayesinde kolay ve hızlı cihaz değişimi
BCL200i_700x500px

Uygulamalar

Kompakter Barcode Scanner liest zuverlässig Barcode Band bei zwei parallel verlaufenden Förderlinien

Konteyner okunurken çit veya merdiven düzenindeki 1D kod algılaması

Gereksinim:
İki paralel yürüyen konveyör hattının düzenlemesi olabildiği kadar kompakt olmalıdır. Konveyör hatlarında çit veya merdiven düzenindeki 1D kodlu çeşitli konteynerler hareket etmeli ve güvenli şekilde algılanmalıdır. Sensör, uygulamayı çözebilmek için gerekli işlev kapsamına tam olarak sahip olmalıdır. Bütçe nedenleriyle genişletilmiş fonksiyonlar müşteri tarafından istenmemektedir.

Çözüm:
Kompakt tasarımı, yan kablo çıkışı ve gidon sayesinde barkod okuyucusu BCL 200i konveyör hatları arasındaki dar yerlere monte edilebilir. 1D kodunu, bu kod etiket üzerine ve çit veya merdiven düzeninde basılmış olmasından bağımsız olarak güvenilir şekilde algılar. Bu uygulamaya uygun hale getirilmiş gücü sayesinde BCL 200i, etkili fiyat/hizmet ilişkisi sunmaktadır.

APIC_IL_PA_BCL200i_Tablar_wl_15cm_300dpi_700x500px

Tabla okunurken çit düzenindeki 1D kod algılaması

Gereksinim:
Bir konveyör hattında çeşitli tablalar hareket eder, bunlar 1D kodu ile çit düzeninde etiketlenmiştir. 1D kodları bir barkod okuyucusu ile güvenli şekilde algılanmalıdır. Cihazın içinde arayüzler bulunmalı ve dünya çapında sensör teşhis imkanı sağlanmalıdır.

Çözüm:
BCL 200i barkod okuyucusu, çit düzenindeki 1D kodunu güvenilir şekilde algılamaktadır. İçerisinde Ethernet TCP/IP, Ethernet/IP ve PROFINET arayüzlerini barındırır. Web tabanlı konfigürasyon aracı ile dünya çapında teşhis yapılabilir.

Ek araştırma: kodu düzelterek okuma teknolojisi sayesinde hasarlı barkodu tanıma

BCL 200i bir kodu düzelterek okuma teknolojisine sahiptir. Bunun anlamı; hasarlı veya kirli barkodlar veya küçük çizgi yüksekliğine sahip barkodlar da okunabilir. Bundan dolayı okunamayan barkodların sayısı az olur ve sistem belirgin düzeyde daha uzun süre kesintisiz çalışabilir.

Damaged-codes_700x272px

Öne çıkanlar

Hareketli konteynerlerin ve tablaların tanımlanması için optimize edilmiştir

Bu uygulamaya uygun hale getirilmiş gücü sayesinde BCL 200i, optimum fiyat/hizmet ilişkisi sunmaktadır.

APIC_IL_PA_BCL200i_Tablar_wl_15cm_300dpi_700x500px

Konveyör hatları arasındaki dar alanlarda kullanmak üzere kompakt tasarım

Kompakt tasarımı, yan kablo çıkışı ve gidon sayesinde barkod okuyucusu BCL 200i konveyör hatları arasındaki dar yerlere monte edilebilir. Konveyör hattı düzenlenirken de bu sayede yerden tasarruf edilebilir.

Kompakter Barcode Scanner liest zuverlässig Barcode Band bei zwei parallel verlaufenden Förderlinien

Ek sensör olmadan barkod okuyucusunun aktifleştirilmesi

autoReflAct (otomatik Reflektör Aktivasyonu) sayesinde, ek sensör olmadan barkod okuyucusu aktifleştirilmektedir. Bu sırada tarayıcı azalmış tarama ışını ile konveyör hattının arkasına takılan bir reflektörü göstermektedir. Tarayıcı reflektörü gösterdiği sürece okuma kapısı kapalı kalır. Ancak reflektörün önü bir nesneden dolayı, örneğin barkod etiketli bir konteyner ile kapatılırsa tarayıcı okumayı aktifleştirir ve konteyner üzerindeki etiket okunur. Tarayıcının reflektöre yönelik görüş alanı tekrar serbest hale gelirse okuma tamamlanmış olur ve tarama ışını tekrar reflektör düzeyine indirilir.

Barcode Scanner BCL200i erkennt zuverlässig Barcode Band verschiedener Tablare auf Förderstrecke

Aşırı bükülme açısından dahi okunabilen barkodlar

Denenmiş kodu düzelterek okuma teknolojisi (CRT), BCL 200i serisi barkod okuyucularına, küçük çizgi yüksekliğine sahip barkodları okuma imkanı verir, ayrıca görüntüsü kirli barkodlar da okunabilmektedir. CRT dekoderi sayesinde aşırı bükülme açısı altındaki barkodlar da sorunsuz şekilde okunabilmektedir.

APIC_IL_PA_BCL200i_box_reading_01_02_wl_15cm_300dpi_700x500px

Teknik özellikler

 
  BCL 200i
Barkodlar: Tüm geçerli 1D barkodları (Code 128, 2/5 aralıklı, EAN 128, Code 39)
Işık kaynağı: Kırmızı ışık lazeri (IEC/EN 60825-1:2014’e göre Lazer sınıfı 1)
Okuma alanı: M-Optik, 40 mm – 255 mm (m=0,5 mm)
Modül boyutu: M=0,2 mm … 0,5 mm
Tarama hızı: 1000 tarama/sn
Işın çıkışı: Yön değiştirici aynalı yandan
Tarayıcı: Çizgi ve çok çizgili tarayıcı
Entegre arayüzler: Ethernet TCP/IP; Ethernet/IP ve PROFINET RT
Dijital IO: 1x sabit anahtarlama girişi / 1x sabit anahtarlama çıkışı
Ethernet portu: Yıldız topoloji için 1x tek port
Konfigürasyon:

Ethernet: webConfig üzerinden (BCL 308i ile aynı)

PROFINET: GSDML dosyası (BCL 348i ile aynı)

Ethernet/IP: webConfig üzerinden (BCL 358i ile aynı)

Bağlantı:

1x sabit kablo (0,9 m) ile M12 fişi (PWR/IO), A kodlu, 5 kutuplu

1x sabit kablo (0,7 m) ile M12 soket (Ethernet/PROFINET), D kodlu, 4 kutuplu

Çalışma voltajı: +18 … +30V DC
Gövde: Alüminyum baskı döküm, IP 65
Lens kapağı: Cam
İşletim ortam sıcaklığı: 0 … +40°C
Ölçüler: Kompakt tasarım (GxYxD): 92x38x84 mm
Sertifikasyonlar: CE, CDRH, UL

Barkod okuyucusu BCL 200i ile ilgili sıkça sorulan sorular

webConfig üzerinden devreye alma için birkaç dakika gereklidir.

webConfig içeren ürünlerde ayrıca yazılıma ihtiyaç yoktur.

BCL 200i, 1 port arayüzüne sahiptir ve bir anahtara birden fazla kod okuyucusu bağlanabilir.

PROFINET’te tüm konfigürasyon kumanda içerisine kaydedilmiştir ve değişim sırasında cihazda oynatılır. Profinet istasyon adı "Komşu tanıma" fonksiyonu üzerinden aktarılır.

BCL 200i/300i serileri kombine edilebilir.

Yan gidon sabitlemesi ve kablo çıkışı sebebiyle BCL 200i, dar yerler için optimize edilmiştir.

Web tabanlı konfigürasyon aracı "webConfig" ile her zaman BCL 200i’e uzaktan erişim sağlanabilir, üstelik ek harici program gerektirmez. Bundan dolayı dünya çapında herhangi bir yerden kolayca basit ve uzaktan hata tanılama yapılabilir.

Durma süreleri düşüktür, çünkü parametre takımı cihaz değişimi sırasında çok hızlı kullanıma sunulur. Kumanda içerisinde GSDML dosyası üzerinden denenmiş konfigürasyon, BCL 348i ile aynı.

Evet, standart hatlar kullanılabilir: İki M12 fişli bağlantı elemanı (PWR/IO ve HOST) sabit bağlantı kablosu ile. Bundan dolayı hızlı deveye alınabilir ve hatların tekrar kullanılabilmesinden dolayı masraftan tasarruf edilir.

Yerleşik "Otomatik Reflektör Aktivasyonu (AutoReflAct)" fonksiyonu sayesinde barkod okuyucusu reflektör aracılığıyla da etkinleştirilebilir. Bu, ek sensörden tasarruf sağlar.

BCL300i_1400x400

Barkod okuyucu BCL 300i

Çok sayıda donanım özelliğine sahip çok yönlü model

Üretimde ve lojistikte birçok proses, barkodlar kullanılarak malların ve malzemelerin tanımlanmasıyla kontrol edilir. Konveyör hattındaki dar montaj yerleri için kompakt barkod okuyuculardan endüstriyel kullanım için yüksek hızlı tarayıcılara kadar okuyucularımızın uygulama alanları da buna uygun olarak çeşitlilik göstermektedir. Barkodların tanımlanması temel yetkinliklerimizdendir. Uygun hat, çok çizgili veya salınımlı ayna tarayıcılar ile farklı tasarım ve performans seviyeleri arasından seçim yapılabilir. Ürünlerimiz, 1.000 tarama/sn’ye varan tarama oranları, kompakt montaj ölçüleri, sağlam gövdeler ve alternatif olarak soğuk bölgede kullanım için entegre ısıtma ile özgün görevleri yerine getirmek için tasarlanmıştır. BCL 300i barkod okuyucularımız, mutlak güvenilirlik ve maksimum tesis kullanılabilirliği sağlar.

Avantajları

  • Yüksek tesis kullanılabilirliği: Entegre kod rekonstrüksiyon teknolojisi, hasarlı kodların güvenilir bir şekilde okunmasını ve dolayısıyla sorunsuz bir proses akışı sağlar
  • Kolay entegrasyon: GSD/GSDML dosyalarında modül seçimi sayesinde, PROFIBUS/PROFINET ağlarına veya IODD aracılığıyla IO-Link bağlantılarına kolay entegrasyon sağlanır
  • Hızlı cihaz değişimi: Parametrelerin entegre hafızaya kaydedilmesi, hızlı bir değişim sağlar 
  • Çeşitli uygulama alanları için: Farklı yükseklikteki, dar alanlardaki nesnelerde veya yüksek hareket hızına sahip nesnelerde kod okuma
  • Farklı çalışma prensipleri ile mevcuttur: tek çizgili lazer tarayıcılar, çok çizgili tarayıcı, yön değiştirici ayna veya salınımlı ayna
  • Orta ila büyük algılama mesafeleri için
  • Akıllı bağlantı konsepti: Özellikle dar alanlarda konveyör hattına yakın bir BCL 300i montajı için BT 300 sabitleme konseptini geliştirdik

APIC_PA_IL_BCL300i_Code_reading_strahlen_wl_15cm_300dpi

Uygulamalar

APIC_FLT_VPT_BCL300i_Umlenkspiegel_Tablar_15cm_300dpi_wl_02

Basamak düzeninde barkodlu hazne okuma

Gereksinim:

Bir intralojistik merkezinde, basamak düzeninde barkod etiketli hazneler hareket eder. Hazneler konveyör hattının kenarına kadar uzandığından, barkodun kısa bir mesafeden okunması gerekir.

Çözüm: 

Hat tarayıcı modelindeki BCL 300i barkod okuyucular, barkodları en kısa mesafeden (sıfır mesafe) bile güvenilir bir şekilde okuyabilir.


APIC_FLT_VPT_BCL300i_Umlenkspiegel_total_Tablar_15cm_300dpi_wl_02

Çit düzeninde barkodlu tabla okuma

Gereksinim: 

Bir konveyör bandında, tümü çit düzeninde barkodlu tablaların üzerinde duran çeşitli kartonlar hareket eder. Barkodların tümü güvenilir bir şekilde algılanmalıdır.

Çözüm: 

Çok çizgili tarayıcı modelindeki BCL 300i barkod okuyucular, çit düzenindeki barkodların tümünü güvenilir bir şekilde okuyabilir.

APIC_IL_BCL300i_BCL500i_Code_reading_variable_high_objects_wl_15cm_300dpi

Farklı yükseklikteki nesnelerde kod okuma

Gereksinim: 

Farklı yükseklikteki nesneler bir konveyör hattında taşınıyorsa, 1D kodların konumlarından bağımsız şekilde okunması sağlanmalıdır

Çözüm: 

BCL 300i 1D kod okuyucular, farklı yükseklikteki hareketli nesneler üzerindeki kodları okuyabilen salınımlı aynalı modellere sahiptir.

APIC_IL_BCL300i_Code_reading_compined_space_wl_15cm_300dpi (1)

Kısıtlı yerlerde kod okuma

Gereksinim: 

1D kod okuyucular, düşük montaj derinliğine sahip uygulamalarda kullanılıyorsa, barkodları en kısa mesafelerde bile güvenilir bir şekilde okuyabilen bir cihaz gereklidir.

Çözüm: 

BCL 300i 1D barkod okuyucular, sıfır mesafeli okuma için yön değiştirici aynalara sahip çok çizgili tarayıcılar olarak da mevcuttur. Bu sayede konveyör hattı arasındaki dar alanlarda bile barkodları güvenilir bir şekilde okuyabilirler. Cihazlar, entegre kodu düzelterek okuma teknolojisi yardımıyla hasarlı kodları dahi güvenilir şekilde okuyabilir.

Öne çıkanlar

  • Integrated connectivity sayesinde kolay entegrasyon. Böylece en önemli arayüzler cihaza entegre edilir. 
  • Konforlu Online parametre ayarı ve teşhis Ethernet üzerinden WebConfig yazılımı ile.
  • Değişken yerleştirilmiş kodlarda büyük alanlarda otomatik tarama için salınımlı ayna modelleri.
  • Yenilikçi Multiscan işlevselliği örneğin iki tarafın okunması için ek cihazlara gerek duymadan birden fazla BCL'nin bir birim olarak birleştirilmesi.
  • Entegre Switch işlevselliği cihazların hat kablolaması sayesinde tüm Ethernet-Feldbus'larında kablo tasarrufu.
  • Fonksiyon genişletmesi: Ambalaj üzerinde doğrudan basılı kodların daha iyi algılanması için optimize edilmiş J optiği. Ek bir ağ geçidi olmadan kontrol sistemine kolay ve hızlı bağlantı için entegre Ethernet IP arayüzü.
APIC_BCL300_Linienscanner_durch_Rolle_wl_01

Teknik özellikler

 
  BCL 300i
Yaygın tüm 1D kodların güvenilir okunması
Önden ya da dik açılı ışın çıkışı sayesinde esnek kurulum seçenekleri 
Okuma mesafesi: 50 - 680 mm*
Modül boyutu: 0,127 - 0,8 mm*
Yüksek hareket hızına sahip nesneler için 1.000 tarama/sn'ye varan yüksek tarama hızı
Ortam sıcaklığı (işletim): 0 – 40 °C (ısıtmasız), –35 – 40 °C (ısıtmalı)
Arayüzler: PROFIBUS, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, UDP, Ethernet IP, EtherCAT, multiNet, RS 232, RS 422, RS 485, IO-Link
Koruma sınıfı: IP 65
Ölçüler (G × Y × U): 95 × 44 × 68 mm (tek çizgili tarayıcı), 125 × 58 × 110 mm (salınımlı ayna), 103 × 44 × 96 mm (yön değiştirici ayna)
M12 konnektörlü modüler bağlantı başlıkları, kelepçe bağlantısı veya sabit bağlantı kabloları ile bağlantı
Ekran ve ısıtmalı modeller mevcuttur

İndirmeler