RFID

"Radyo Frekansı ile Tanımlama (Radio Frequency Identification)” anlamına gelen RFID, radyo dalgalarının yardımıyla nesneleri tanımlamak ve yerlerini belirlemek için kullanılan bir teknolojidir. Bir RFID sistemi, entegre ve/veya harici antenlere sahip en az bir RFID transponder ve bir okuma/yazma ünitesinden oluşur.
Transponder ile yazma ünitesi veya RFID okuyucu arasında veri aktarımını gerçekleştirmek için elektromanyetik dalgalar kullanılır. Her RFID transponderinin yapısı bir anten ve bir mikroçipten oluşur. Unique ID olarak adlandırılan benzersiz, değiştirilemez bir seri numarası her zaman mikroçip üzerinde kayıtlıdır. Transponderin türüne bağlı olarak, mikroçipte nesneyle ilgili başka veriler de kayıtlıdır.
RFID transponderlerinde, veri aktarımı için entegre bir güç kaynağı kullanan aktif transponderler ile veri aktarımı için gerekli enerjiyi RFID okuyucunun elektromanyetik alanından alan pasif transponderler arasında ayrım yapılır. RFID sistemleri, veri aktarımı için düşük frekanslar/LF (125 kHz), yüksek frekanslar/HF (13,56 MHz) veya ultra yüksek frekanslar/UHF (865 MHz ila 928 MHz) kullanır. Kullanılan frekanslar çalışma mesafesi, iletim hızına ve parazite duyarlılığına bağlı olarak farklılık gösterir.
Gereksinim:
Gıda sektöründe hazneler ve dolayısıyla veri kayıt ortamları da çeşitli temizlik işlemlerine ve kimyasallara maruz kalmaktadır. Ürünle ilgili verilerin her işlem noktasında okunabilmesi ve gerekirse saklanabilmesi için veri kayıt ortamları son derece dayanıklı olmalıdır.
Çözüm:
TFM ve TFI transponderleri, RFM ve RFI (okuma/yazma) sistemleri ile birlikte IP 68/69K'ye kadar yüksek koruma sınıfları sayesinde gıda sektöründe kullanım için idealdir. Kalite ve proses verileri, üretim prosesi boyunca TFM RFID transponderlerinde saklanabilir.
Gereksinim:
Otomotiv sektöründe veri taşıyıcıları, karoseri parçalarının yüzeylerini işleme işlemleri sırasında kısmen yüksek sıcaklıklara dayanması gerekir. Boya parçacıkları ayrıca veri taşıyıcılarıyla olan göz temasını da engelleyebilir.
Çözüm:
RFM yazma ve okuma cihazlarının RFID dalgaları boya tabakalarından bile geçebilir. İlgili RFID transponderler maksimum 250 °C sıcaklığa dayanır.
Gereksinim:
Palet tanımlama esnasında veri kayıt ortamları ya paletin ya da taşınacak malzemenin üzerinde bulunur. Bu esnada palet ayakları kirli olabilir veya veri kayıt ortamı ambalaj folyosunun altında bulunabilir. Bu durumda, tanımlama cihazı ile veri kayıt ortamı arasındaki görsel temas yalnızca kısmen mümkün olur veya hiç mümkün olmaz.
Çözüm:
RFM okuma/yazma sistemleri sayesinde veri kayıt ortamları görsel temas olmadan da okunabilir ve yazılabilir. TFM serisinin kire dayanıklı transponderleri sabit etiket veya akıllı etiket hâlinde sunulmaktadır.