Endüstri için sağlam versiyon
Herhangi bir kodu okumak için kullanılan çok sağlam el tipi tarayıcı versiyonları, özellikle zorlu veya kirlenebilir endüstri ortamlarında veya sıcaklıkları -20 °C ile +50 °C (kablosuz) veya -30 °C ile +50 °C (kablolu) arasında değişen odalarda kullanılmak için uygundur. Yüksek koruma sınıfları sayesinde cihazlar kirlenmeye ve çarpma veya düşme yüklerine karşı da korunmuştur. MA 200 bağlantı ünitesi aracılığıyla çeşitli fieldbus'lara ve Endüstriyel Ethernet'e bağlantı seçenekleri sağlanır. Parametrelendirme kodları veya yazılım kullanılarak cihazların zaman kazandıran ve basit konfigürasyonu mümkündür.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 8 ürün bulundu
IT 1991i XR-3 USB-KIT
Mobil 2D kod okuyucusu telsiz
Ürün numarası:
50144934
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: UPC, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Codablock, Code...
- Koruma sınıfı: IP 65, IP 67
IT 1991i SR-3 USB-KIT
Mobil 2D kod okuyucusu telsiz
Ürün numarası:
50144933
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: Codabar, 2/5 aralıklı, Aztec, Codablock, Code 128,...
- Koruma sınıfı: IP 65, IP 67
IT 1990i XR-3 USB-KIT
Mobil 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50144932
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: QR kodu, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Codablock, ...
- Koruma sınıfı: IP 65, IP 67
IT 1990i SR-3 USB-KIT
Mobil 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50144931
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: Code 39, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Codablock, ...
- Koruma sınıfı: IP 65, IP 67
IT 1991i XR-3
Mobil 2D kod okuyucusu telsiz
Ürün numarası:
50144930
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: GS1 Databar Stacked, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar,...
- Koruma sınıfı: IP 65, IP 67
IT 1991i SR-3
Mobil 2D kod okuyucusu telsiz
Ürün numarası:
50144929
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: Mikro QR, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128, ...
- Koruma sınıfı: IP 65, IP 67
IT 1990i XR-3
Mobil 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50144928
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: EAN 8/13, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128, ...
- Koruma sınıfı: IP 65, IP 67
IT 1990i SR-3
Mobil 2D kod okuyucusu
Ürün numarası:
50144927
- Arayüz: RS 232, USB, PS/2
- Kod türleri okunabilir: Mikro PDF, 2/5 aralıklı, Aztec, Codabar, Code 128,...
- Koruma sınıfı: IP 65, IP 67
Ürün verileri: 11.04.2025