Optik veri aktarımı
Genel bakış

Optik veri aktarımı
Bir ağ içerisindeki veriler çeşitli şekillerde transfer edilir. Optik veri aktarımı fotoelektrik sensörleri görünmez, temassız ve aşınmasız şekilde verileri 500 m mesafeye kadar transfer etmek için "hava" ortamını kullanır. Bu teknoloji, fabrika mühendisliğinde liderdir ve maliyet etkinliğini verimlilik ile bir araya getirir.
DDLS 500
Uzaktan teşhis için entegre internet sunucusuna sahip optik veri alıcı/verici
Verileri kablosuz ve parazit etkileri olmadan aktarabilmek söz konusu olduğunda optik veri ışık cihazları doğru seçimdir. Mekanik sistemlerin ve WiFi sistemlerinin kapasite sınırlarına ulaştıkları her yerde kablosuz iletişim sağlarlar.
Optik veri aktarım fotoelektrik sensörü DDLS 500 100 Mbit/sn gerçek sürede 200’e kadar verinin şeffaf, kablosuz ve aşınmasız aktarımını sağlar. Görünmeyen kızılötesi lazer, cihazlar arasında çift yönlü olarak iletişim kurmaktadır. İlave fonksiyonlar cihaz kullanımını kolaylaştırır. Hizalama işlemi, lazer hizalama yardımı ve entegre su terazisi ile uzun mesafeler üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirilir. Uzaktan teşhisin uygulanmasını mümkün hale getiren DDLS 500 içerisine entegre edilmiş internet sunucusu dünya çapında benzersizdir. Buna ek olarak DDLS 500, PROFINET katılımcısı olarak da algılanabilir.
Avantajları
- Şeffaf, gerçek zamanlı veri aktarımı: 100 Mbit/sn ile geçerli tüm Ethernet protokolleri minimum zaman gecikmesi ile aktarılabilir.
- integrated connectivity: Entegre internet sunucusu üzerinden dünyanın her yerinden tüm teşhis verilerine erişim imkânı. Teşhis verilerinin kontrole aktarılması (PROFINET).
- Fonksiyonları kendiniz eşleştirin: Modüler yapı, temel modeli istediğiniz şekilde mevcut fonksiyonlarla geliştirmenizi sağlar: Çalışma mesafesi, lazer hizalama yardımı, ısıtma ve internet sunucusu.
- Kolay montaj ve hizalama: Lazer hizalama yardımı, su terazisi ve ayar vidalarına sahip entegre kurulum plakası sayesinde montaj ve hizalama çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.
- Alma seviyesinin sürekli kontrol edilmesi: Bu sayede olası bir devre dışı kalma durumuna karşı (ör; aşırı kirlenme gibi) önceden uyarı yapılır.
Uygulamalar




Teknik özellikler
| DDLS 500 | DDLS 200 |
Maks. aktarım hızı / bant genişliği | 100 Mbit/sn | 2 Mbit/sn |
Çalışma mesafeleri | 40 /120 / 200 m | 30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m |
Besleme gerilimi | 18 … 30 V DC | 18 … 30 V DC |
Isıtma hariç güç tüketimi | 200 mA (24 V’de) | 24 V DC’de yakl. 200 mA |
Isıtma dahil güç tüketimi | 800 mA (24 V’de) | 24 V DC’de yakl. 800 mA |
Açılma açısı (verici) | Optik eksene doğru ± 0,5° | 120 m … 500 m modelleri için optik eksene doğru ± 0,5° 80 m modelleri için optik eksene doğru ± 1,0° 30 m modelleri için optik eksene doğru ± 1,5° |
Işık kaynağı: Verici / hizalama lazeri | Kızılötesi | Kızılötesi |
Koruma sınıfı | IP65 | IP65 |
Ölçüler (B × E × D) | 156 × 100 × 99,6 mm 156 × 100 × 122 mm | 190 × 89,25 × 120 mm |
Çalışma sıcaklığı: | -5 ... 50 °C | -5 ... +50 °C |
Desteklenen protokoller | Ethernet, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE için genel hususlar, CIPsafety | PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422 |
Ürün listesi
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Entegre laze...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Isıtma, Entegre lazer hizalama yardımı, Paralel op...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Entegr...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Entegre lazer hizalama yardımı, Isıtma, Paralel op...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Entegre laze...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Entegr...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Entegr...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Entegr...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Entegre lazer hizalama yardımı, Paralel optik ekse...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Entegre laze...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Entegre lazer hizalama yardımı, Paralel optik ekse...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Entegre laze...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Isıtma, Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yans...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Isıtma, Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yans...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Isıtma, Yans...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Isıtma, Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yans...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Isıtma, Yans...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Isıtma...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Parale...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Parale...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Parale...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yansıyan yüz...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yansıyan yüz...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Parale...
- Transfer protokolü: EtherNET/IP, CIPsafety, PROFINET IO / RT, PROFINET...