100 Mbit/sn gerçek zamanlı aktarım hızına sahip DDLS 500
DDLS 500, 100 Mbit/s yüksek veri aktarım hızına ek olarak özellikle kullanılabilirlik açısından yeni ölçekler oluşturan bir veri aktarımı fotoelektrik sensörüdür. Entegre edilmiş bir hizalama lazeri, hızlı ve hassas montaj imkanı sağlar. Entegre edilmiş web sunucusu üzerinden her yerden cihaz teşhisi sorgulanabilir.
Genel bakış
Ürün listesi
Ürün listesi
Ürün Seçici
Filtre
Sonuç listesi: 81 ürün bulundu
Kombinasyon ürünü
DDLS 508 200.3 L H
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132935
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Entegre laze...
DDLS 508 200.4 L H
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132936
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Isıtma, Entegre lazer hizalama yardımı, Paralel op...
Kombinasyon ürünü
DDLS 508 120.3 L H
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132933
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Entegr...
DDLS 508 120.4 L H
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132934
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Entegre lazer hizalama yardımı, Isıtma, Paralel op...
Kombinasyon ürünü
DDLS 508 40.3 L H
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132931
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Entegre laze...
DDLS 508 40.4 L H
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132932
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Entegr...
Kombinasyon ürünü
DDLS 508 200.3 L
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132929
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Entegr...
DDLS 508 200.4 L
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132930
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Entegr...
Kombinasyon ürünü
DDLS 508 120.3 L
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132927
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Entegre lazer hizalama yardımı, Paralel optik ekse...
DDLS 508 120.4 L
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132928
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Entegre laze...
Kombinasyon ürünü
DDLS 508 40.3 L
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132925
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Entegre lazer hizalama yardımı, Paralel optik ekse...
DDLS 508 40.4 L
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132926
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Entegre laze...
Kombinasyon ürünü
DDLS 508 200.3 H
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132923
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Isıtma, Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yans...
DDLS 508 200.4 H
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132924
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Isıtma, Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yans...
Kombinasyon ürünü
DDLS 508 120.3 H
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132921
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Isıtma, Yans...
DDLS 508 120.4 H
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132922
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Isıtma, Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yans...
Kombinasyon ürünü
DDLS 508 40.3 H
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132919
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Isıtma, Yans...
DDLS 508 40.4 H
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132920
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Isıtma...
Kombinasyon ürünü
DDLS 508 200.3
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132917
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Parale...
DDLS 508 200.4
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132918
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Parale...
Kombinasyon ürünü
DDLS 508 120.3
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132915
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Parale...
DDLS 508 120.4
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132916
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yansıyan yüz...
Kombinasyon ürünü
DDLS 508 40.3
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132913
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Paralel optik eksenlerini çalıştırma, Yansıyan yüz...
DDLS 508 40.4
Optik veri aktarımı
Ürün numarası:
50132914
- Arayüz: PROFINET, PROFINET IRT, EtherNet TCP/IP
- Özel versiyon: Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz, Parale...
Ürün verileri: 10.04.2025