Optik veri aktarımı

Bir ağ içerisindeki veriler çeşitli şekillerde transfer edilir. Optik veri aktarma bariyerleri görünmez, temassız ve aşınmasız şekilde verileri 300 m mesafeye kadar transfer etmek için "Hava" ortamını kullanır. Bu teknoloji, fabrika mühendisliğinde liderdir ve maliyet etkinliğini verimlilik ile bir araya getirir.

Genel bakış

Header_DDLS200-500

Optik veri aktarımı

Bir ağ içerisindeki veriler çeşitli şekillerde transfer edilir. Optik veri aktarımı fotoelektrik sensörleri görünmez, temassız ve aşınmasız şekilde verileri 500 m mesafeye kadar transfer etmek için "hava" ortamını kullanır. Bu teknoloji, fabrika mühendisliğinde liderdir ve maliyet etkinliğini verimlilik ile bir araya getirir.



DDLS 500

Uzaktan teşhis için entegre internet sunucusuna sahip optik veri alıcı/verici

Verileri kablosuz ve parazit etkileri olmadan aktarabilmek söz konusu olduğunda optik veri ışık cihazları doğru seçimdir. Mekanik sistemlerin ve WiFi sistemlerinin kapasite sınırlarına ulaştıkları her yerde kablosuz iletişim sağlarlar. 

Optik veri aktarım fotoelektrik sensörü DDLS 500 100 Mbit/sn gerçek sürede 200’e kadar verinin şeffaf, kablosuz ve aşınmasız aktarımını sağlar. Görünmeyen kızılötesi lazer, cihazlar arasında çift yönlü olarak iletişim kurmaktadır. İlave fonksiyonlar cihaz kullanımını kolaylaştırır. Hizalama işlemi, lazer hizalama yardımı ve entegre su terazisi ile uzun mesafeler üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirilir. Uzaktan teşhisin uygulanmasını mümkün hale getiren DDLS 500 içerisine entegre edilmiş internet sunucusu dünya çapında benzersizdir.  Buna ek olarak DDLS 500, PROFINET katılımcısı olarak da algılanabilir.

Avantajları

  • Şeffaf, gerçek zamanlı veri aktarımı: 100 Mbit/sn ile geçerli tüm Ethernet protokolleri minimum zaman gecikmesi ile aktarılabilir.

  • integrated connectivity: Entegre internet sunucusu üzerinden dünyanın her yerinden tüm teşhis verilerine erişim imkânı. Teşhis verilerinin kontrole aktarılması (PROFINET).

  • Fonksiyonları kendiniz eşleştirin: Modüler yapı, temel modeli istediğiniz şekilde mevcut fonksiyonlarla geliştirmenizi sağlar: Çalışma mesafesi, lazer hizalama yardımı, ısıtma ve internet sunucusu.

  • Kolay montaj ve hizalama: Lazer hizalama yardımı, su terazisi ve ayar vidalarına sahip entegre kurulum plakası sayesinde montaj ve hizalama çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

  • Alma seviyesinin sürekli kontrol edilmesi: Bu sayede olası bir devre dışı kalma durumuna karşı (ör; aşırı kirlenme gibi) önceden uyarı yapılır.

Uygulamalar

APIC_IL_DDLS500_data_transmission_wl_15cm_300dpi
APIC_IL_cranes_DDLS500_optical data transmission_wl
DDLS500_Foerdertechnik_WL_2022_01
AMS300_Galvanik_WL_2022_01

Teknik özellikler

 

DDLS 500

DDLS 200

Maks. aktarım hızı / bant genişliği

100 Mbit/sn

2 Mbit/sn

Çalışma mesafeleri 

40 /120 / 200 m

30 / 40 / 80 / 120 / 200 / 300 / 500 m

Besleme gerilimi 

18 … 30 V DC 

18 … 30 V DC 

Isıtma hariç güç tüketimi

200 mA (24 V’de)

24 V DC’de yakl. 200 mA

Isıtma dahil güç tüketimi

800 mA (24 V’de)

24 V DC’de yakl. 800 mA

Açılma açısı (verici)

Optik eksene doğru ± 0,5°

120 m … 500 m modelleri için optik eksene doğru ± 0,5°

 80 m modelleri için optik eksene doğru ± 1,0°

30 m modelleri için optik eksene doğru ± 1,5°

Işık kaynağı: Verici / hizalama lazeri

Kızılötesi

Kızılötesi

Koruma sınıfı

IP65

IP65

Ölçüler (B × E × D)
Çalışma mesafesi 40 / 120 m
Çalışma mesafesi 200 m

156 × 100 × 99,6 mm

156 × 100 × 122 mm

190 × 89,25 × 120 mm

Çalışma sıcaklığı:
Isıtmasız
Isıtmalı

-5 ... 50 °C
-35 ... 50 °C

-5 ... +50 °C
-30 ... +50 °C (yoğuşmasız)

Desteklenen protokoller

Ethernet, PROFINET RT/IRT/Profisafe, EtherCAT, FSoE için genel hususlar, CIPsafety

PROFIBUS, INTERBUS, DeviceNet, CANopen, DH+, RIO, RS 485, RS 422